17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付シャンク径(φmm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

F型心出顕微鏡 シャンク TS-FLAシリーズ

  • 種類
    顕微鏡
  • 対物レンズ倍率
  • 接眼レンズ倍率
    WF10×
  • 総合倍率
    20×
  • 実視野直径 (φ mm)
    8
  • 目盛板
    同心円十字線(ピッチ0.5mm)
  • 心出精度 (μm)
    ±5(出荷時)
  • 作動距離
    55mm
  • 光源
    白色LED照明
  • 電源
    LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)

ご注意

  • TS-FLに付属されていたLED照明をTS-FLAに取り付けて使用すると作動距離が5mm短くなります。
  • TS-FLAに付属のLED照明をTS-FLに取り付けて使用する場合、外形寸法と作動距離に変更はありません。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

TS-FLA-20

F型心出顕微鏡 シャンク TS-FLAシリーズ 外形図01

TS-FLA-32

F型心出顕微鏡 シャンク TS-FLAシリーズ 外形図02

型番リスト

表示件数

取付シャンク径

(φmm)

最小発注数量
20
1個
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,559
( 149,115 )
11日目
130,126
( 143,139 )
11日目

詳細情報

基本情報

工作機械の心出し用のF型心出顕微鏡シャンク。
【特長】
・心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます
・シャンクの種類により製品番号が分かれています
【用途】
・万能フライス盤、治具ボーラー、放電加工機、中グリ盤、ボール盤、ダイヤカット機などの芯出しに使用

ご注意

  • TS-FLに付属されていたLED照明をTS-FLAに取り付けて使用すると作動距離が5mm短くなります。
  • TS-FLAに付属のLED照明をTS-FLに取り付けて使用する場合、外形寸法と作動距離に変更はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F型心出顕微鏡 シャンク TS-FLAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F型心出顕微鏡 シャンク TS-FLAシリーズ
N型スタンド TS-N
工作顕微鏡用L型・C型鏡筒
工作顕微鏡用S型スタンド
顕微鏡用TVアダプタ(クロス付)
顕微鏡用TVアダプタ(スタンダード付)
メーカー中央精機中央精機トラスコ中山トラスコ中山中央精機中央精機
通常価格130,126-41,90732,49847,49835,58836,695
通常出荷日11日目4日目2日目2日目4日目4日目
種類顕微鏡サポータ・スタンド鏡筒サポータ・スタンドアダプタアダプタ
対物レンズ倍率-----
接眼レンズ倍率WF10×-----
総合倍率20×-----
実視野直径(φ mm)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト