メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

イレクター 組立用工具

型番:

EK-20S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EK-20Sの仕様・寸法情報

種類
ドライバ・レンチ
仕様
キャスタースパナ
備考
21mm、30mm用
梱包仕様
個装

商品情報

外形図

イレクター 組立用工具 外形図

材質:鉄

型番リスト

表示件数
型番
EK-20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744円
( 818円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプキャスター用スパナ。キャスターの取り付けに使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター 組立用工具の型番EK-20Sのページです。 型番EK-20Sに関する仕様情報を記載しております。
イレクター 組立用工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレクター 組立用工具
イレクター部品 工具 キャスタースパナ EK-20
イレクター部品 工具 サンアロー接着液 EY-30
イレクター部品 工具 サンアロー接着液 EY-100
イレクター部品 工具 サンアロー接着液 EY-50
φ42 イレクター部品 工具 ハンドカッター EK-7
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格744円369円563円716円591円8,521円
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
種類ドライバ・レンチドライバ・レンチ接着剤・関連用品接着剤・関連用品接着剤・関連用品カッター
仕様キャスタースパナキャスタースパナサンアロー接着液 30mlサンアロー接着液 100mlサンアロー接着液 50mlφ42ハンドカッター
備考21mm、30mm用21mm、 30mm用----
梱包仕様個装-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました