メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

画像装置用 副柱可動ベース

型番:

SUBPOST-BASE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SUBPOST-BASEの仕様・寸法情報

商品タイプ
副柱可動ベース
適合アルミフレーム
60×60mm正方形、60×30mmの長方形、固定レールは等間隔ピッチ30mm間隔、固定ネジM6
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SUBPOST-BASE
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,390円
( 26,829円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実機搭載用途にお使いいただけます
・アルミフレーム支柱用結合ベースです
・X方向、Y方向影響することなくフレームを移動可変することができます
・微調整を行いたいアルミフレーム結合箇所へお使いいただくことでX方向、Y方向それぞれに影響しません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

画像装置用 副柱可動ベースの型番SUBPOST-BASEのページです。 型番SUBPOST-BASEに関する仕様情報を記載しております。
画像装置用 副柱可動ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
画像装置用 副柱可動ベース
画像装置用 主柱傾斜ベース
画像装置用 カメラ固定フレーム
画像装置用 照明固定フレーム
ラインカメラ対応 ステージ6048 可変アーム
ラインカメラ対応 ステージ7560 可変アーム
メーカー画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム画像処理環境ドットコム
通常価格24,390円80,192円64,721円67,963円312,190円321,950円
通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目
商品タイプ副柱可動ベース主柱傾斜ベースカメラ固定フレーム照明固定フレームラインカメラ対応ステージラインカメラ対応ステージ
適合アルミフレーム60×60mm正方形、60×30mmの長方形、固定レールは等間隔ピッチ30mm間隔、固定ネジM660×60mm正方形、60×30mmの長方形、固定レールは等間隔ピッチ30mm間隔、固定ネジM6----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました