メカニカル部品技術窓口
汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立しました。【特長】・被動軸のキー構加工が不要、部品...
詳細を確認_002.jpg)
U:フェイスマウント形
L:脚取付形 お問い合わせください
単位:mm
| サイズ | 減速比 | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220H/0222U | 5~60 | 143 | 48 | 70 | 38 | 2 | 96 | M6 | M8-38L | 93 | 85 | 62 | 8 | 6 | 32 | 70 | 101 |
| 0230H/0228U | 80~200 | 166 | 59 | 88 | 47 | 10 | 118 | M8 | M10-34L | 116.7 | 106.5 | 62 | 10.3 | 7 | 45 | 90 | 127 |
| 0430H/0428U | 5~50 | 170.5 | 59 | 88 | 47 | 10 | 118 | M8 | M10-34L | 116.7 | 106.5 | 62 | 10.3 | 7 | 45 | 90 | 127 |
| 0435H/0438U | 60~200 | 200.5 | 70 | 106 | 58 | 12 | 140 | M10 | M12-46L | 143 | 133 | 75 | 10 | 7 | 50 | 90 | 153 |
| 0735H/0738U | 5~50 | 200 | 70 | 106 | 58 | 12 | 140 | M10 | M12-46L | 143 | 133 | 75 | 10 | 7 | 50 | 90 | 153 |
| 0745H/0742U | 60~200 | 237 | 89 | 123 | 73 | 16 | 178 | M12 | M16-44L | 159.7 | 149.5 | 84.5 | 10.3 | 7 | 60 | 90 | 170 |
| 1545H/1542U | 5~80 | 254.5 | 89 | 123 | 73 | 16 | 178 | M12 | M16-44L | 159.7 | 149.5 | 84.5 | 10.3 | 7 | 60 | 90 | 170 |
| 1555H/1550U | 100~200 | 368.5 | 130 | 182 | 105 | 23 | 260 | M16 | M20-52L | 190 | 176 | 104 | 14 | 10 | 75 | 140 | 204 |
| 2245H/2242U | 5~60 | 254.5 | 89 | 123 | 73 | 16 | 178 | M12 | M16-44L | 159.7 | 149.5 | 84.5 | 10.3 | 7 | 60 | 90 | 170 |
| 2255H/2250U | 80~100 | 368.5 | 130 | 182 | 105 | 23 | 260 | M16 | M20-52L | 190 | 176 | 104 | 14 | 10 | 75 | 140 | 204 |
単位:mm
| サイズ | 減速比 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z1 | Z2 | 概略質量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 出力中空軸 | U フェイスマウント形 | ||||||||||||||
| 0220H/0222U | 5~60 | 36 | 15 | 1.15 | 20.1 | 21 | 6 | 22.8 | 20 | 44 | 36 | 22 | 6×6-32L | 4.5 | 5.0 |
| 0230H/0228U | 80~200 | 45 | 20 | 1.35 | 30.1 | 31.4 | 8 | 33.3 | 30 | 61 | 42 | 28 | 8×7-37L | 6.3 | 7.1 |
| 0430H/0428U | 5~50 | 45 | 20 | 1.35 | 30.1 | 31.4 | 8 | 33.3 | 30 | 61 | 42 | 28 | 8×7-37L | 5.8 | 6.6 |
| 0435H/0438U | 60~200 | 52 | 23 | 1.65 | 35.1 | 37.0 | 10 | 38.3 | 35 | 73.5 | 58 | 38 | 10×8-50L | 10.6 | 12.4 |
| 0735H/0738U | 5~50 | 52 | 23 | 1.65 | 35.1 | 37.0 | 10 | 38.3 | 35 | 73.5 | 58 | 38 | 10×8-50L | 14.5 | 16.5 |
| 0745H/0742U | 60~200 | 67 | 30 | 1.9 | 45.1 | 47.5 | 14 | 48.8 | 45 | 85 | 66 | 42 | 12×8-60L | 16.5 | 22.5 |
| 1545H/1542U | 5~80 | 67 | 30 | 1.9 | 45.1 | 47.5 | 14 | 48.8 | 45 | 85 | 66 | 42 | 12×8-60L | 19 | 23 |
| 1555H/1550U | 100~200 | 82 | 37 | 2.2 | 55.1 | 58.0 | 16 | 59.3 | 55 | 107 | 82 | 50 | 14×9-75L | 47 | 53 |
| 2245H/2242U | 5~60 | 67 | 30 | 1.9 | 45.1 | 47.5 | 14 | 48.8 | 45 | 85 | 66 | 42 | 12×8-60L | 27 | 30.5 |
| 2255H/2250U | 80~100 | 82 | 37 | 2.2 | 55.1 | 58.0 | 16 | 59.3 | 55 | 107 | 82 | 50 | 14×9-75L | 55 | 61 |
注)ケースには、取付面側に4ヶ所のタップ穴が施されております。なおタップ穴の下穴は貫通穴となります。
注)取付形式L:出力中実の脚取付は取付形式Uにハイポイドモートルの脚取付用L形脚を組付けて対応いたします。
詳細はお問い合わせください。
_001.jpg)
U:フェイスマウント形
概略質量 60kg
L:脚取付形 お問い合わせください
0.2kW~2.0kW
_002.jpg)
3.5kW・5.0kW
.jpg)
| サイズ | マウント コード | モータマウント部寸法 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | MA | MB | MC | MD | ML (min) | MS | MT | ||
| HMTK0220H HMTK0222U | E4DC | 50 | □60 | Φ50G7 | M5深さ12(PCD70) | 5 | 30(25) | Φ8 | M4 |
| E4HC | Φ14 | ||||||||
| HMTK0230H HMTK0228U | E4DC | 54 | □60 | Φ50G7 | M5深さ12(PCD70) | 5 | 30(25) | Φ8 | M4 |
| E4HC | Φ14 | ||||||||
| G2HC | □80 | Φ70G7 | M6深さ10(PCD90) | 5 | 30(25) | Φ14 | M4 | ||
| HMTK04 | E4HC | 54 | □60 | Φ50G7 | M5深さ12(PCD70) | 5 | 30(25) | Φ14 | M4 |
| G2HC | □80 | Φ70G7 | M6深さ10(PCD90) | 5 | 30(25) | Φ14 | M4 | ||
| HMTK07 | G5KC | 63 | □80 | Φ70G7 | M6深さ15(PCD90) | 5 | 40(30) | Φ16 | M5 |
| G5LC | Φ19 | ||||||||
| K2KC | □130 | Φ110G7 | M8深さ13(PCD145) | 5 | 40(30) | Φ16 | M5 | ||
| K2LC | Φ19 | ||||||||
| K3YC | 81 | □130 | Φ110G7 | M8深さ16(PCD145) | 8 | 58(40) | Φ24 | M5 | |
| HMTK15 | K3LC | 77 | □130 | Φ110G7 | M8深さ16(PCD145) | 8 | 58(40) | Φ19 | M5 |
| K3MC | Φ22 | ||||||||
| K3YC | Φ24 | ||||||||
| HMTK22 | L1PC | 121 | □180 | Φ114.3G7 | M12深さ16(PCD200) | 8 | 80(55) | Φ28 | M6 |
| L1RC | Φ35 | ||||||||
| HMTK37 HMTK55 | L1RJ | - | □176 | Φ114.3G7 | M12深さ20(PCD200) | 14 | 81 | Φ35 | - |
注)各社サーボモータ メーカーとの対応はメーカーカタログの9、10ページを参照ください。
注)上記寸法以外のサーボモータについては椿本チエイン社までお問い合わせください。
詳細はメーカーカタログ38ページの選定仕様確認書にてお問い合わせください。
_001.jpg)
取付形式
H:中空軸形
US:フェイスマウント形(出力軸片軸)
UT:フェイスマウント形(出力軸両軸)
L:脚取付形 お問合せください。
特殊品の場合は形番末尾に「-TK」が付与されます。
取付形式・軸配置
.jpg)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
73,421円 ( 80,763円 ) | 7日目 |
73,421円 ( 80,763円 ) | 7日目 |
70,736円 ( 77,810円 ) | 7日目 |
70,736円 ( 77,810円 ) | 7日目 |
70,736円 ( 77,810円 ) | 7日目 |
70,736円 ( 77,810円 ) | 7日目 |
70,736円 ( 77,810円 ) | 7日目 |
70,736円 ( 77,810円 ) | 7日目 |
73,421円 ( 80,763円 ) | 7日目 |
73,421円 ( 80,763円 ) | 7日目 |
73,421円 ( 80,763円 ) | 7日目 |
73,421円 ( 80,763円 ) | 7日目 |
74,989円 ( 82,488円 ) | 7日目 |
74,989円 ( 82,488円 ) | 7日目 |
74,989円 ( 82,488円 ) | 7日目 |
74,989円 ( 82,488円 ) | 7日目 |
82,338円 ( 90,572円 ) | 7日目 |
82,338円 ( 90,572円 ) | 7日目 |
69,257円 ( 76,183円 ) | 7日目 |
69,257円 ( 76,183円 ) | 7日目 |
65,098円 ( 71,608円 ) | 7日目 |
65,098円 ( 71,608円 ) | 7日目 |
65,098円 ( 71,608円 ) | 7日目 |
65,098円 ( 71,608円 ) | 7日目 |
65,098円 ( 71,608円 ) | 7日目 |
65,098円 ( 71,608円 ) | 7日目 |
69,257円 ( 76,183円 ) | 7日目 |
69,257円 ( 76,183円 ) | 7日目 |
69,257円 ( 76,183円 ) | 7日目 |
69,257円 ( 76,183円 ) | 7日目 |
70,739円 ( 77,813円 ) | 7日目 |
70,739円 ( 77,813円 ) | 7日目 |
70,739円 ( 77,813円 ) | 7日目 |
70,739円 ( 77,813円 ) | 7日目 |
74,802円 ( 82,282円 ) | 7日目 |
74,802円 ( 82,282円 ) | 7日目 |
69,257円 ( 76,183円 ) | 7日目 |
65,098円 ( 71,608円 ) | 7日目 |
65,098円 ( 71,608円 ) | 7日目 |
65,098円 ( 71,608円 ) | 7日目 |
69,257円 ( 76,183円 ) | 7日目 |
69,257円 ( 76,183円 ) | 7日目 |
70,739円 ( 77,813円 ) | 7日目 |
70,739円 ( 77,813円 ) | 7日目 |
74,802円 ( 82,282円 ) | 7日目 |
82,706円 ( 90,977円 ) | 7日目 |
82,706円 ( 90,977円 ) | 7日目 |
82,706円 ( 90,977円 ) | 7日目 |
82,706円 ( 90,977円 ) | 7日目 |
82,706円 ( 90,977円 ) | 7日目 |
82,706円 ( 90,977円 ) | 7日目 |
82,706円 ( 90,977円 ) | 7日目 |
82,706円 ( 90,977円 ) | 7日目 |
82,706円 ( 90,977円 ) | 7日目 |
91,456円 ( 100,602円 ) | 7日目 |
91,456円 ( 100,602円 ) | 7日目 |
91,456円 ( 100,602円 ) | 7日目 |
91,456円 ( 100,602円 ) | 7日目 |
91,456円 ( 100,602円 ) | 7日目 |
91,456円 ( 100,602円 ) | 7日目 |
汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立しました。
【特長】
・被動軸のキー構加工が不要、部品点数、取付作業工数が削減できます
・キーが無いので位相合わせが不要で、減速機の取付け・取外し作業が容易になります
・強固な摩擦締結なので、抜け止め、緩み対策が不要で被動軸とのバックラッシがありません
・高い汎用性
・エコノミー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-SET
4通常価格(税別):8,123円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
3通常価格(税別):15,443円~

ミスミ
減速機 ベベルギヤボックス
4通常価格(税別):17,390円~

住友重機械
ハイポニック減速機
0通常価格(税別):15,405円~

ニデックドライブテクノロジー
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
4.8通常価格(税別):60,998円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス W-BOX
4通常価格(税別):30,703円~

マキシンコー
一段ウォーム減速機 Sシリーズ K形
0通常価格(税別):22,990円~

シグマー技研
平行軸三相減速機
0通常価格(税別):33,163円~

ナブテスコ
精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Eシリーズ
0通常価格(税別):164,110円~