メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 枠番

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハイポドモートル用ベース

通常単価(税別)
15,615円~17,558円
税込単価
17,177円~19,314円
通常出荷日:7日目

ハイポイドモートル脚取付形で取付面よりモータが突出する機種用にかさ上げベースをご用意しています。

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

枠番

最小発注数量
38
1個
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,615円
( 17,177円 )
7日目
17,558円
( 19,314円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ハイポイドモートル脚取付形で取付面よりモータが突出する機種用にかさ上げベースをご用意しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイポドモートル用ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイポドモートル用ベース
クローゼモータ用ベース
ハイポドモートル用トルクアーム
ハイポドモートル用軸端カバー
クローゼモータ用トルクアーム
ミニシリーズ用トルクアーム
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格15,615円-7,492円 -4,643円 -1,452円 -7,162円 -3,761円 -
通常出荷日7日目4日目5日目3日目〜4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト