メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 枠番

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クローゼモータ用ベース

通常単価(税別)
7,492円~18,565円
税込単価
8,241円~20,422円
通常出荷日:4日目

フェイスマウントL 形・中空軸形で、ベース取付・フランジ取付をする場合のベースを用意しています。

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

枠番

最小発注数量
13
1個
16
1個
22
1個
28
1個
32
1個
40
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,492円
( 8,241円 )
4日目
8,512円
( 9,363円 )
4日目
11,086円
( 12,195円 )
4日目
12,893円
( 14,182円 )
4日目
14,045円
( 15,450円 )
4日目
15,483円
( 17,031円 )
4日目
18,565円
( 20,422円 )
4日目

詳細情報

基本情報

フェイスマウントL 形・中空軸形で、ベース取付・フランジ取付をする場合のベースを用意しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クローゼモータ用ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クローゼモータ用ベース
ハイポドモートル用ベース
クローゼモータ用トルクアーム
クローゼモータ用軸端カバー
クローゼモータ CSMAシリーズ
クローゼモータ HCMAシリーズ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格7,492円-15,615円 -7,162円 -6,084円 -29,689円 -50,165円 -
通常出荷日4日目7日目4日目4日目7日目〜6日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト