メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が36型番あります。

パワーシリンダ Tシリーズ(マルチ仕様)

通常単価(税別)
211,531円~784,614円
税込単価
232,684円~863,075円
通常出荷日:8日目

AC(交流)電源でご使用いただけるパワーシリンダです。屋外でのご使用が可能です(IP55)。【特長】選...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

Bタイプ 過負荷保護機能無

パワーシリンダ Tシリーズ(マルチ仕様) 外形図_01
 

Cタイプ 推力検知機構付

パワーシリンダ Tシリーズ(マルチ仕様) 外形図_02

製品仕様

Bタイプ 過負荷保護機能無

パワーシリンダ Tシリーズ(マルチ仕様) 製品仕様_01

※Bタイプには過負荷保護機構がございません。

 

Cタイプ 推力検知機構付

パワーシリンダ Tシリーズ(マルチ仕様) 製品仕様_02

※機種により若干構造が異なります。

 

Cタイプの特長
下記の場合に効果を発揮します。
(1)押付(引付)停止をする場合。
(2)過負荷時に電気的な信号が必要な場合。
(3)停止中に負荷側から過負荷が作用する可能性がある場合。 内蔵されたバネがたわみ衝撃荷重を吸収します。
定格推力のおよそ150~200%で設定しています。
※必ず推力検知リミットスイッチを配線してご使用ください。 

規格表

パワーシリンダ Tシリーズ(マルチ仕様) 規格表_01
パワーシリンダ Tシリーズ(マルチ仕様) 規格表_02

※公差のない寸法については、 一般公差となり、 表記寸法に対し2~5mm程度大きくなる場合があります。 機械設計時には余裕をもたせるよう配慮ください。

選定サポート情報

パワーシリンダ Tシリーズ(マルチ仕様) サポート情報_01

型番リスト

表示件数

リード

(mm)

ストローク

(mm)

詳細タイプ

許容推力

(kN)

最小発注数量
4
200
過負荷保護機構無
9.8
1個
4
400
過負荷保護機構無
9.8
1個
4
600
過負荷保護機構無
9.8
1個
4
800
過負荷保護機構無
9.8
1個
5
200
過負荷保護機構無
19.6
1個
5
400
過負荷保護機構無
19.6
1個
5
600
過負荷保護機構無
19.6
1個
5
800
過負荷保護機構無
19.6
1個
6
200
過負荷保護機構無
39.2
1個
6
400
過負荷保護機構無
39.2
1個
6
600
過負荷保護機構無
39.2
1個
6
800
過負荷保護機構無
39.2
1個
6
1000
過負荷保護機構無
39.2
1個
6
1200
過負荷保護機構無
39.2
1個
3
200
過負荷保護機構無
4.9
1個
3
400
過負荷保護機構無
4.9
1個
3
600
過負荷保護機構無
4.9
1個
3
800
過負荷保護機構無
4.9
1個
4
200
推力検知機構付
9.8
1個
4
400
推力検知機構付
9.8
1個
4
600
推力検知機構付
9.8
1個
4
800
推力検知機構付
9.8
1個
5
200
推力検知機構付
19.6
1個
5
400
推力検知機構付
19.6
1個
5
600
推力検知機構付
19.6
1個
5
800
推力検知機構付
19.6
1個
6
200
推力検知機構付
39.2
1個
6
400
推力検知機構付
39.2
1個
6
600
推力検知機構付
39.2
1個
6
800
推力検知機構付
39.2
1個
6
1000
推力検知機構付
39.2
1個
6
1200
推力検知機構付
39.2
1個
3
200
推力検知機構付
4.9
1個
3
400
推力検知機構付
4.9
1個
3
600
推力検知機構付
4.9
1個
3
800
推力検知機構付
4.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274,253円
( 301,678円 )
8日目
335,690円
( 369,259円 )
8日目
389,557円
( 428,513円 )
8日目
427,307円
( 470,038円 )
8日目
318,747円
( 350,622円 )
8日目
372,195円
( 409,415円 )
8日目
425,925円
( 468,518円 )
8日目
487,726円
( 536,499円 )
8日目
413,465円
( 454,812円 )
8日目
464,856円
( 511,342円 )
8日目
516,326円
( 567,959円 )
8日目
569,948円
( 626,943円 )
8日目
662,404円
( 728,644円 )
8日目
765,286円
( 841,815円 )
8日目
211,531円
( 232,684円 )
8日目
253,720円
( 279,092円 )
8日目
299,371円
( 329,308円 )
8日目
340,320円
( 374,352円 )
8日目
343,677円
( 378,045円 )
8日目
362,136円
( 398,350円 )
8日目
400,720円
( 440,792円 )
8日目
495,516円
( 545,068円 )
8日目
414,730円
( 456,203円 )
8日目
446,444円
( 491,088円 )
8日目
493,490円
( 542,839円 )
8日目
516,326円
( 567,959円 )
8日目
561,904円
( 618,094円 )
8日目
583,694円
( 642,063円 )
8日目
614,391円
( 675,830円 )
8日目
663,490円
( 729,839円 )
8日目
713,956円
( 785,352円 )
8日目
784,614円
( 863,075円 )
8日目
253,720円
( 279,092円 )
8日目
267,151円
( 293,866円 )
8日目
304,900円
( 335,390円 )
8日目
350,610円
( 385,671円 )
8日目

詳細情報

基本情報

AC(交流)電源でご使用いただけるパワーシリンダです。屋外でのご使用が可能です(IP55)。
【特長】
選びやすい2つのタイプ
・安全機構の違いにより2つのタイプがあります。Bタイプは湿式スリップクラッチが内蔵されています。Cタイプは推力検知機構付です
確実な作動
・全機種高効率のボールネジと静粛な減速部、信頼性の高いブレーキモータを採用しています
・ストローク調整リミットスイッチは外部式と内部式の2種類、ストロークセンサはポテンショメータ方式と、ロータリエンコーダ方式の2種類。シーケンサによる制御がより簡単になりました
・グローバル仕様(CE対応、UL対応、CCC対応)
・耐圧防爆仕様

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーシリンダ Tシリーズ(マルチ仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーシリンダ Tシリーズ(マルチ仕様)
パワーシリンダ Tシリーズ
パワーシリンダ Fシリーズ
リニスピードジャッキ SJシリーズ
リニパワージャッキ(ハイリードボールネジタイプ) JWHシリーズ
リニパワージャッキ(ボールネジタイプ) JWBシリーズ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格211,531円-214,612円 -33,252円 -616,885円 -176,253円 -94,594円 -
通常出荷日8日目8日目〜7日目〜15日目15日目〜6日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
精度並級並級並級並級並級並級
モータ取付姿勢ストレート折り返し直交直交直交直交
グリース標準標準標準標準標準標準
モータ有無なし(お客様にて組み込み)インダクションモータインダクションモータなし(お客様にて組み込み)なし(お客様にて組み込み)なし(お客様にて組み込み)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パワーシリンダ・ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト