メカニカル部品技術窓口
DC(バッテリー)電源で駆動用の小推力タイプのパワーシリンダです。ACアダプタ(オプション)によりAC...
詳細を確認LPF010~LPF040

LPF100~LPF600

LPF010~LPF040

キャブタイヤケーブル
0.5mm2×6C 長さ500mm(内部LS)
0.5mm2×3C 長さ500mm(ポテンショメータ)
LPF100~LPF300

キャブタイヤケーブル
0.5mm2×6C 長さ500mm(内部LS)
0.5mm2×3C 長さ500mm(ポテンショメータ)
注)LPF600には位置検出ユニットは製作できませんのでご注意ください。
LPF010~LPF040

※保護装置は付いていません。
LPF100~LPF300

| 型番 | 定格推力 kN{kgf} | 称呼ストローク mm | 定格速度 mm/s | 寸法 mm | 概略質量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | A | XA | |||||||||
| MIN. | MAX. | ||||||||||
| LPF010H | 0.5 | LPF010H | 0.5V | 100 {10.2} | 50 | 54 | - | 162 | 220 | 270 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0V | 100 | 212 | 270 | 370 | 1.2 | |||||
| 1.5 | 1.5V | 150 | 262 | 320 | 470 | 1.4 | |||||
| 2.0 | 2.0V | 200 | 312 | 370 | 570 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 3.0V | 300 | 412 | 480 | 780 | 2.0 | |||||
| LPF020M | 0.5 | LPF020M | 0.5V | 200 {20.4} | 50 | 24 | - | 162 | 220 | 270 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0V | 100 | 212 | 270 | 370 | 1.2 | |||||
| 1.5 | 1.5V | 150 | 262 | 320 | 470 | 1.4 | |||||
| 2.0 | 2.0V | 200 | 312 | 370 | 570 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 3.0V | 300 | 412 | 480 | 780 | 2.0 | |||||
| LPF040L | 0.5 | LPF040L | 0.5V | 400 {40.8} | 50 | 15 | - | 162 | 220 | 270 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0V | 100 | 212 | 270 | 370 | 1.2 | |||||
| 1.5 | 1.5V | 150 | 262 | 320 | 470 | 1.4 | |||||
| 2.0 | 2.0V | 200 | 312 | 370 | 570 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 3.0V | 300 | 412 | 480 | 780 | 2.0 | |||||
| LPF100H | 0.5 | LPF100H | 0.5V | 1.00 {102} | 50 | 30 | - | 210 | 275 | 325 | 5.0 |
| 1.0 | 1.0V | 100 | 260 | 325 | 425 | 5.3 | |||||
| 1.5 | 1.5V | 150 | 310 | 395 | 545 | 5.6 | |||||
| 2.0 | 2.0V | 200 | 360 | 445 | 645 | 5.9 | |||||
| 3.0 | 3.0V | 300 | 460 | 545 | 845 | 6.5 | |||||
| LPF200M | 0.5 | LPF200M | 0.5V | 2.00 {204} | 50 | 18 | 58.5 | 210 | 275 | 325 | 5.0 |
| 1.0 | 1.0V | 100 | 260 | 325 | 425 | 5.3 | |||||
| 1.5 | 1.5V | 150 | 310 | 395 | 545 | 5.6 | |||||
| 2.0 | 2.0V | 200 | 360 | 445 | 645 | 5.9 | |||||
| 3.0 | 3.0V | 300 | 460 | 545 | 845 | 6.5 | |||||
注)DC24Vの場合は、型番の末尾にVが付きます。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,940円 ( 40,634円 ) | 7日目 |
36,578円 ( 40,236円 ) | 7日目 |
38,560円 ( 42,416円 ) | 7日目 |
41,465円 ( 45,612円 ) | 7日目 |
38,968円 ( 42,865円 ) | 7日目 |
40,163円 ( 44,179円 ) | 7日目 |
38,968円 ( 42,865円 ) | 7日目 |
40,163円 ( 44,179円 ) | 7日目 |
40,768円 ( 44,845円 ) | 7日目 |
41,966円 ( 46,163円 ) | 7日目 |
36,940円 ( 40,634円 ) | 7日目 |
38,137円 ( 41,951円 ) | 7日目 |
36,940円 ( 40,634円 ) | 7日目 |
38,137円 ( 41,951円 ) | 7日目 |
38,968円 ( 42,865円 ) | 7日目 |
40,163円 ( 44,179円 ) | 7日目 |
38,968円 ( 42,865円 ) | 7日目 |
40,163円 ( 44,179円 ) | 7日目 |
40,768円 ( 44,845円 ) | 7日目 |
41,966円 ( 46,163円 ) | 7日目 |
36,940円 ( 40,634円 ) | 7日目 |
38,137円 ( 41,951円 ) | 7日目 |
34,444円 ( 37,888円 ) | 7日目 |
37,352円 ( 41,087円 ) | 7日目 |
36,065円 ( 39,672円 ) | 7日目 |
40,163円 ( 44,179円 ) | 7日目 |
38,968円 ( 42,865円 ) | 7日目 |
40,163円 ( 44,179円 ) | 7日目 |
39,115円 ( 43,027円 ) | 7日目 |
41,966円 ( 46,163円 ) | 7日目 |
59,499円 ( 65,449円 ) | 16日目 |
64,042円 ( 70,446円 ) | 16日目 |
59,499円 ( 65,449円 ) | 16日目 |
64,042円 ( 70,446円 ) | 16日目 |
61,745円 ( 67,920円 ) | 16日目 |
66,084円 ( 72,692円 ) | 16日目 |
61,745円 ( 67,920円 ) | 16日目 |
66,591円 ( 73,250円 ) | 16日目 |
66,084円 ( 72,692円 ) | 16日目 |
70,350円 ( 77,385円 ) | 16日目 |
59,499円 ( 65,449円 ) | 16日目 |
64,042円 ( 70,446円 ) | 16日目 |
59,499円 ( 65,449円 ) | 16日目 |
64,042円 ( 70,446円 ) | 16日目 |
62,211円 ( 68,432円 ) | 16日目 |
66,084円 ( 72,692円 ) | 16日目 |
61,745円 ( 67,920円 ) | 16日目 |
66,084円 ( 72,692円 ) | 16日目 |
66,084円 ( 72,692円 ) | 16日目 |
70,350円 ( 77,385円 ) | 16日目 |
DC(バッテリー)電源で駆動用の小推力タイプのパワーシリンダです。ACアダプタ(オプション)によりAC電源でもお使いいただけます。
【特長】
軽量・小形
・作動部とモータ部が直交したコンパクト設計です
据付スペースを有効活用
・クレビス金具の穴は直交する2方向にあいてますので、相手機械等に干渉しないよう、4方向の据付方法が選べます
電源電圧が自在
・DC電源タイプ(DC12V、DC24V)が標準ですが、ACアダプタ(別売 オプション)と併用することにより、交流電源でもお使いいただけます(LPF010、020、040タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUS(エスユーエス)
電動ストッパーキット
5通常価格(税別):26,387円

椿本チエイン
リニパワージャッキ(台形ネジタイプ) JWMシリーズ
5通常価格(税別):6,474円~

椿本チエイン
パワーシリンダ・リニパワージャッキ 潤滑用グリース
0通常価格(税別):1,862円

マシンエンジニアリング
エスケープメント
0通常価格(税別):31,625円~

SMC
エスケープメント MIW/MISシリーズ
0通常価格(税別):8,659円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,490円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~