メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

手動ハンドル

通常単価(税別)
10,272円
税込単価
11,299円
通常出荷日:8日目

椿本チエイン パワーシリンダ・ジャッキ 手動ハンドル。質量:1.4㎏

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

LPTB4000-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LPTB4000-Hの仕様・寸法情報

本体/周辺部品
周辺部品
周辺部品詳細
手動ハンドル

商品情報

外形図

手動ハンドル 外形図_01

製品仕様

  • 質量:0.4kg

型番リスト

表示件数
型番
LPTB4000-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,272円
( 11,299円 )
8日目

詳細情報

基本情報

椿本チエイン パワーシリンダ・ジャッキ 手動ハンドル。質量:1.4㎏

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動ハンドルの型番LPTB4000-Hのページです。 型番LPTB4000-Hに関する仕様情報を記載しております。
手動ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ハンドル
位置検出ユニット付用手動ハンドル
安全キャップ JWB/JWH/JWMシリーズ用
パワーシリンダ・リニパワージャッキ 潤滑用グリース
ACアダプタ
パワーシリンダ Fシリーズ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエインSUS(エスユーエス)椿本チエイン
通常価格10,272円16,236円2,749円 -1,862円3,482円33,252円 -
通常出荷日8日目8日目5日目5日目在庫品1日目7日目〜
本体/周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品本体
周辺部品詳細手動ハンドル位置検出ユニット付手動ハンドル安全キャップ潤滑用グリース--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パワーシリンダ・ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました