メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

過励磁/弱励磁電源

型番:

OHPN18H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OHPN18Hの仕様・寸法情報

種類
電源装置
入力電圧
AC 200/220V±10%(50/60Hz)
仕様
MNB-J形ブレーキ専用
-
-

商品情報

外形図

過励磁/弱励磁電源 外形図

注記
1.普通寸法差:±1

製品仕様

方式単相全波整流二電圧切換式
入力電圧AC200/220V±10%  50/60Hz
出力電圧・電流過励磁DC180V/198V 12A以下
保持DC24V/26.4V 1.5A以下
過励磁時間初期設定:400msec+20%/0%(目盛 '1')
可変範囲:300~1800msec(目盛×100msec+300msec)
出力制御FETによる無接点式
制御接点信号用リレー接点またはNPNオープンコレクタトランジスタ
DC12V最大10mA
開閉頻度適用負荷が130W以下の場合
20回/分(保持励磁時間が1sec以上)
10回/分(保持励磁時間が1sec未満)
適用負荷が130Wを超え270W以下の場合
4回/分(保持励磁時間が2sec以上)
2回/分(保持励磁時間が2sec未満)
警報、モニタ出力NPNオープンコレクタトランジスタ DC30V 50mA以下
過励磁モニタ:過励磁出力に同期
出力時遅れ時間50msec以下
解除時遅れ時間75msec以下
励磁モニタ:励磁出力(過励磁含む)に同期
出力時遅れ時間50msec以下
解除時遅れ時間75msec以下
過熱警報出力:スイッチング素子近傍が80±5℃にて作動
使用周囲温湿度-10~50℃ 25~85%RH(結露なきこと)
保存周囲温湿度-15~85℃ 25~90%RH(結露なきこと)
絶縁耐力AC1500V  50/60Hz  1分間
入力一括と3番端子、ケース間
出力一括と3番端子、ケース間
各制御端子一括と3番端子、ケース間
絶縁抵抗DC500V メガにて100MΩ以上
入力一括と3番端子、ケース間
出力一括と3番端子、ケース間
各制御端子一括と3番端子、ケース間
内蔵ヒューズMF61NM  AC250V  15A
質量1.7kg以下
適用負荷無励磁作動クラッチ/ブレーキ
定格DC72V  270W以下

注意・禁止事項

使用上の注意

(1)安全のために、必ず3番端子を接地してください。
(2)この電源はインバータ出力電圧の入力はできません。入力すると電源が破損します。
(3)この電源はクラッチ/ブレーキ用バックサージ吸収素子を内蔵していますので、外部回路にバックサージ吸収素子を接続しないでください。
(4)警報・モニタ出力にリレーなどの誘導性負荷を接続する場合は、バックサージ吸収のために、必ずダイオードを接続してください。
(5)この電源に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために、完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加してください。
(6)この電源は72V定格のクラッチ/ブレーキ専用ですので、90V定格のクラッチ/ブレーキには使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
OHPN18H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,840円
( 157,124円 )
3日目

詳細情報

基本情報

OHPN18H形電源は、二電圧切換方式による過励磁・弱励磁電源です。
【特長】
・過励磁により、特に大形のMNB-Jシリーズ無励磁作動ブレーキのアーマチュア吸引を早くすることができ、ブレーキを素早く開放することができます
・弱励磁により、ブレーキの温度上昇や消費電力を低減できます
・制御接点のスリム化
・軽量化
・高頻度動作が可能
・安全性の向上
・設定が簡単

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

過励磁/弱励磁電源の型番OHPN18Hのページです。 型番OHPN18Hに関する仕様情報を記載しております。
過励磁/弱励磁電源のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
過励磁/弱励磁電源
過励磁/可変弱励磁電源
制御端子付全波/半波整流電源
半導体接点内蔵全波/半波整流電源
定電流コントローラ
デジタル設定定電流コントローラ
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格142,840円43,158円10,959円 -15,798円28,000円 -53,287円 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目〜
種類電源装置電源装置電源装置電源装置コントローラコントローラ
入力電圧AC 200/220V±10%(50/60Hz)AC 200/220/240V±10%(50/60Hz)--DC24~26VDC24~26V
仕様MNB-J形ブレーキ専用過励磁可変弱励磁保持、モニタ機能外部接点半導体接点内蔵--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました