メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

巻径補正付張力コントローラ

通常単価(税別)
117,864円
税込単価
129,650円
通常出荷日:4日目

CTG型コントローラは、パウダやヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキの発生トルク(電流値)を加減する張...

詳細を確認

型番:

CTG1200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CTG1200の仕様・寸法情報

種類
コントローラ
入力電流
最大2.0A
入力電圧
DC24~26V
出力電流(A)
1.5以下

商品情報

外形図

巻径補正付張力コントローラ 外形図
  • パネル取付時は、取付板を外して下さい。

製品仕様

電源電圧・電流DC24~26V 電圧変動が±0.1V以下
最大2.0A
制御出力1.5A以下
制御方式可変定電流出力
巻径補正以下から選択
・手動(巻径補正しない)
・パルス積算方式
・パルス比率方式
・巻径計測方式
張力設定以下から選択
・パネルのツマミ
・パネルのデジタル設定器
・外部アナログ電圧0~10V
リールパルス入力
(パルス積算方式、
またはパルス比率方式の場合)
近接スイツチ、フォトインタラプタ等
・直流3線式の場合:DC12V、最大10mA
NPNオープンコレクタトランジスタ
・直流2線式の場合:DC12V、残留電圧3V以下
フィードパルス入力
(パルス比率方式の場合)
インクリメンタル形ロータリーエンコーダ、近接スイッチ、フォトインタラプタ等
・直流3線式の場合:DC12V、最大10mA
NPNオープンコレクタトランジスタ
・直流2線式の場合:DC12V、残留電圧3V以下
巻径計測入力(巻径計測方式の場合)アナログ距離センサ、またはポテンショメータ
・アナログ距離センサの場合:電流出力4~20mA、電圧出力0~10V、または電圧出力0~5V
・ポテンショメータの場合:公称抵抗値1~10kΩ B特性
センサ用電源の供給可能容量DC24V:150mA 以下
DC12V:150mA 以下
制御入力DC12V 最大5mA
信号用リレー接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ
モニタ出力0~5V
オーバーロード検知出力DC30V 50mA以下
NPNオープンコレクタトランジスタ
質量1.2kg以下
適用負荷DC24V 36W以下のクラッチ・ブレーキ、及び小倉クラッチ社製OPBシリーズ、OPCシリーズ、
HBシリーズ、HCシリーズのクラッチ・ブレーキ
使用周囲温湿度-10~60℃ 25~85%RH  ただし氷結、及び結露しないこと
保存温湿度-20~85℃ 25~90%RH  ただし氷結、及び結露しないこと

使用例

手動の場合

巻径補正付張力コントローラ 手動の場合使用例

パウダ、ヒステリシスクラッチ・ブレーキで張力制御

巻径が変化しても張力を設定値に制御する場合

巻径補正付張力コントローラ 巻径が変化しても張力を設定値に制御する場合使用例
  • フィードローラのパルス発生器は、パルス比率方式の場合に使用します。

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 電源は市販のスイッチング電源等の安定化電源を使用して下さい。小倉クラッチ社製OTPF/H型クラッチ・ブレーキ用電源は安定化されていないので使用できません。
  • このコントローラはクラッチ・ブレーキ用バックサージ吸収素子を内蔵していますので、外部回路にバックサージ吸収素子を接続しないで下さい。
  • オーバーロード検知出力、及び拡張出力にリレー等の誘導性負荷を接続する場合は、バックサージ吸収のために必ずダイオードを接続して下さい。
  • センサ用電源の供給可能容量はそれぞれ150mAです。センサ用電源を使用する場合は、個々の電源に接続する各センサの消費電流の合計が150mA以下で使用して下さい。
  • 誘導ノイズ等を防止するために、配線は高圧線、動力線、交流線との平行配線や同一配線を避けて分離して下さい。
  • 絶縁抵抗、耐電圧試験は、内部素子を破損させる恐れがありますので実施しないで下さい。

型番リスト

表示件数
型番
CTG1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,864円
( 129,650円 )
4日目

詳細情報

基本情報

CTG型コントローラは、パウダやヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキの発生トルク(電流値)を加減する張力制御装置です。パルス積算、パルス比率、または巻径計測の各方式の巻径補正によって、巻取り軸や巻き出し軸の張力を設定値に制御する他、パネルでの設定や表示も内蔵したオールインワン型です。
【特長】
・定電流制御で高精度
・簡単配線
・巻径補正
・自由な配置

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻径補正付張力コントローラの型番CTG1200のページです。 型番CTG1200に関する仕様情報を記載しております。
巻径補正付張力コントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻径補正付張力コントローラ
定電流コントローラ
デジタル設定定電流コントローラ
小型全波/半波整流電源
過励磁/可変弱励磁電源
過励磁/弱励磁電源
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格117,864円28,000円 -53,287円 -9,152円 -43,158円142,840円
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目〜3日目3日目3日目
種類コントローラコントローラコントローラ電源装置電源装置電源装置
入力電流最大2.0A-----
入力電圧DC24~26VDC24~26VDC24~26V-AC 200/220/240V±10%(50/60Hz)AC 200/220V±10%(50/60Hz)
出力電流(A)1.5以下--0.35以下--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました