メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用車輪外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

ASLシリーズ向け キャスターホルダー (重荷重用ステンレスキャスター用)

通常単価(税別)
8,385円~9,032円
税込単価
9,224円~9,935円
通常出荷日:2日目~4日目

ASLシリーズ向け 重荷重用ステンレスキャスター用のステンレス製のキャスターホルダーです。

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用車輪外径

(mm)

最小発注数量
100
1個
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,385円
( 9,224円 )
4日目
9,032円
( 9,935円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ASLシリーズ向け 重荷重用ステンレスキャスター用のステンレス製のキャスターホルダーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASLシリーズ向け キャスターホルダー (重荷重用ステンレスキャスター用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASLシリーズ向け キャスターホルダー (重荷重用ステンレスキャスター用)
キャスタ固定用ホルダー
重荷重用キャスター(ゴム車輪) 自在
重荷重用キャスター STHシリーズ 自在
重荷重用キャスター SKHシリーズ 固定
ステンレス低床重荷重用キャスター SUHK
メーカーヨドノミスミSAMSONGナンシンナンシンシシクアドクライス
通常価格8,385円-847円 -4,554円 -3,398円 -3,525円 -3,393円 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類ホルダ-----
適応機種ASLシリーズ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト