メカニカル部品技術窓口
【特長】・アウターロータ型・底面側から固定・小さなフットプリント・小型円筒形状・高速回転・中軽量物の高...
詳細を確認
1.モータケーブル引き出し線(φ7部)、レゾルバケーブル引き出し線(φ7部)の曲げ半径はR30[mm]以上としてください。
2.モータケーブル引き出し線、レゾルバケーブル引き出し線を可動部に使用しないでください。
3.引き出し線とコネクタの接続部にストレス(テンション・振動等)を加えないでください。断線や接触不良の原因となります。

1.モータケーブル引き出し線(φ7部)、レゾルバケーブル引き出し線(φ7部)の曲げ半径はR30[mm]以上としてください。
2.モータケーブル引き出し線、レゾルバケーブル引き出し線を可動部に使用しないでください。
3.引き出し線とコネクタの接続部にストレス(テンション・振動等)を加えないでください。断線や接触不良の原因となります。
4.出力軸ピン穴へのピン挿入
| 性能項目 | 呼び番号 | ||
|---|---|---|---|
| M-PS1006KN002 | M-PS1012KN002 | M-PS1018KN002 | |
| モータ外径[mm] | φ100 | ||
| 最大出力トルク[N・m]*5 | 6/6 | 12/12 | 18/18 |
| 定格出力トルク[N・m]*5 | 2/2 | 4/3 | 6/6 |
| アキシアル振れ精度(図中A)[μm] | 50 | ||
| ラジアル振れ精度(図中B)[μm] | 50 | ||
| モータ高さ[mm] | 85 | 110 | 135 |
| モータ中空穴径[mm] | φ35 | ||
| 最高回転速度[s-1]*5 | 10/5 | 10/4 | 10/4 |
| 定格回転速度[s-1]*5 | 5/3 | 5/3 | 5/2 |
| 回転位置検出器分解能[カウント/回転] | 2 621 440 | ||
| 絶対位置決め精度[秒]*1 | 60(±30)*2 | ||
| 繰返し位置決め精度[秒] | ±2 | ||
| 許容アキシアル荷重[N]*3 | 1,000 | ||
| 許容ラジアル荷重[N]*4 | 820 | ||
| 許容モーメント荷重[N・m] | 28 | ||
| ロータ慣性モーメント[kg・m2] | 0.0024 | 0.0031 | 0.0038 |
| 推奨負荷慣性モーメント[kg・m2] | 0.015~0.24 | 0.03~0.31 | 0.03~0.38 |
| 質量[kg] | 2.4 | 3.5 | 4.5 |
| 環境条件 | 使用温度0~40[℃]、湿度20~80[%]、屋内使用。塵埃・結露・腐食性ガス等なきこと。IP30相当 | ||
| 性能項目 | 呼び番号 | |||
|---|---|---|---|---|
| M-PS3015KN002 | M-PS3030KN002 | M-PS3060KN002 | M-PS3090KN002 | |
| モータ外径[mm] | φ150 | |||
| 最大出力トルク[N・m]*6 | 15/15 | 30/30 | 60/60 | 90/90 |
| 定格出力トルク[N・m]*6 | 5/5 | 10/10 | 20/20 | 30/30 |
| アキシアル振れ精度(図中A)[μm]*1 | 50(10,5,2) | 50(10,5,3) | 50(10,5) | 50(10) |
| ラジアル振れ精度(図中B)[μm]*1 | 50(10,5,3) | 50(10,5,3) | 50(10,5) | 50(10) |
| モータ高さ[mm] | 85 | 102 | 136 | 170 |
| モータ中空穴径[mm] | φ56 | |||
| 最高回転速度[s-1]*6 | 10/4 | 10/3 | 8/2.5 | 5/1.5 |
| 定格回転速度[s-1]*6 | 5/3 | 5/2 | 1/1 | 1/1 |
| 回転位置検出器分解能[カウント/回転] | 2 621 440 | |||
| 絶対位置決め精度[秒]*2 | 60(±30)*3 | |||
| 繰返し位置決め精度[秒] | ±2 | |||
| 許容アキシアル荷重[N]*4 | 2,000 | |||
| 許容ラジアル荷重[N]*5 | 1,700 | |||
| 許容モーメント荷重[N・m] | 42 | |||
| ロータ慣性モーメント[kg・m2] | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.024 |
| 推奨負荷慣性モーメント[kg・m2] | 0~1.1 | 0~1.4 | 0.12~1.9 | 0.12~2.4 |
| 質量[kg] | 5.5 | 6.9 | 11.0 | 13.8 |
| 環境条件 | 使用温度0~40[℃]、湿度20~80[%]、屋内使用。塵埃・結露・腐食性ガス等なきこと。IP30相当 | |||

※回転速度-出力トルク特性はTyp.値です。

※回転速度-出力トルク特性はTyp.値です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
207,765円 ( 228,542円 ) | 4日目 |
238,935円 ( 262,829円 ) | 4日目 |
268,368円 ( 295,205円 ) | 4日目 |
268,368円 ( 295,205円 ) | 4日目 |
301,914円 ( 332,105円 ) | 4日目 |
389,578円 ( 428,536円 ) | 4日目 |
462,369円 ( 508,606円 ) | 4日目 |
【特長】
・アウターロータ型
・底面側から固定
・小さなフットプリント
・小型円筒形状
・高速回転
・中軽量物の高速搬送、位置決め用途
・コンパクト、クリーン、高精度、中空構造、メンテナンスフリー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 自動ステージZ軸 リニアボール
0通常価格(税別):53,710円~

駿河精機
DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)
0通常価格(税別):5,000円

駿河精機
ステッピングモータドライバ
0通常価格(税別):12,000円~

中央精機
クロスLANケーブル(2m)
0通常価格(税別):2,269円

駿河精機
外部制御用ケーブル
0通常価格(税別):1,417円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 XY軸 リニアボール 薄型
0通常価格(税別):19,510円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 ゴニオ アリ溝 1軸
4.3通常価格(税別):26,330円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~