メカニカル部品技術窓口
【特長】・インナーロータ型・低重心、大径出力軸・薄型形状・大物、重量物の高速搬送、位置決め用途・モータ...
詳細を確認
1. ※1 寸法は鋳肌面です。鋳肌面に対し3[mm]以上の余裕をみてください。
2. PN2012KN201のモータケーブル引き出し線(φ7部)、レゾルバケーブル引き出し線(φ7部)の曲げ半径はR30[mm]以上としてください。
3. PN2012KN201のモータケーブル引き出し線、レゾルバケーブル引き出し線を可動部に使用しないでください。
4. 引き出し線とコネクタの接続部にストレス(テンション・振動等)を加えないでくだい。断線や接触不良の原因となります。
5. 出力軸側ピン穴へのピン挿入

1. ※1 寸法は鋳肌面です。鋳肌面に対し3[mm]以上の余裕をみてください。
2. ※2 寸法部はリード線曲げ最小距離です。リード線を曲げる場合は、曲げる方向にかかわらず図示寸法以上の距離をとってください。
また、曲げ半径はR15[mm]以上とってください。
3. ブレーキ摺動面には鉄粉、油分等が付着しないように注意してください。
4. ブレーキ部近辺に鉄部材がある場合はブレーキが動作しなくなることがありますので、取り付けの際は、ブレーキ周辺は最低15[mm]の空間距離を確保してください。
| 性能項目 | 呼び番号 | |||
|---|---|---|---|---|
| M-PN2012KN201*1 | M-PN3045KN001 | M-PN4135KN001 | M-PN4180KN001 | |
| モータ外径[mm] | φ170 | φ210 | φ280 | |
| 最大出力トルク[N・m]*7 | 12/10 | 45/45 | 135/- | 180/- |
| 定格出力トルク[N・m]*7 | 2/2 | 15/15 | 45/- | 60/- |
| アキシアル振れ精度(図中A)[μm]*2 | 50 | 30(10.5) | ||
| ラジアル振れ精度(図中B)[μm]*2 | 50 | 50(10.5) | ||
| モータ高さ[mm] | 35 | 85 | 95 | 112 |
| モータ中空穴径[mm] | φ36 | φ56 | φ50 | |
| 最高回転速度[s-1]*7 | 2/2 | 3/1.5 | 3/- | |
| 定格回転速度[s-1]*7 | 1/1 | 1/1 | 1/- | |
| 回転位置検出器分解能[カウント/回転] | 2 621 440 | |||
| 絶対位置決め精度[秒]*3 | 90(±45)*1 | 60(±30)*4 | ||
| 繰返し位置決め精度[秒] | ±2 | |||
| 許容アキシアル荷重[N]*5 | 1,000 | 4,500 | 9,500 | |
| 許容ラジアル荷重[N]*6 | 300 | 4,500 | 9,500 | |
| 許容モーメント荷重[N・m] | 20 | 80 | 160 | 200 |
| ロータ慣性モーメント[kg・m2] | 0.0024 | 0.011 | 0.057 | 0.065 |
| 推奨負荷慣性モーメント[kg・m2] | 0.02~0.24 | 0.11~0.77 | 0.57~3.99 | 0.65~4.55 |
| 質量[kg] | 3.7 | 13 | 26 | 31 |
| 環境条件 | 使用温度0~40[℃]、湿度20~80[%]、屋内使用。塵埃・結露・腐食性ガス等なきこと。IP30相当 | |||
| 性能項目 | 呼び番号 | |
|---|---|---|
| M-PN3045KG001 | M-PN4135KG001 | |
| モータ外径[mm] | φ210 | φ280 |
| 最大出力トルク[N・m]*6 | 45/45 | 135/- |
| 定格出力トルク[N・m]*6 | 15/15 | 45/- |
| アキシアル振れ精度(図中A)[μm] | 50 | |
| ラジアル振れ精度(図中B)[μm] | 50 | |
| モータ高さ[mm](但し、ブレーキ部を除く) | 97 | 111 |
| モータ中空穴径[mm] | φ32 | |
| 最高回転速度[s-1]*6 | 3/1.5 | 3/- |
| 定格回転速度[s-1]*6 | 1/1 | 1/- |
| 回転位置検出器分解能[カウント/回転] | 2 621 440 | |
| 絶対位置決め精度[秒]*1*2 | 60(±30)*3 | |
| 繰返し位置決め精度[秒] | ±2.0*2 | |
| 許容アキシアル荷重[N]*4 | 4,500 | 9,500 |
| 許容ラジアル荷重[N]*5 | 4,500 | 9,500 |
| 許容モーメント荷重[N・m] | 80 | 160 |
| ブレーキ形式 | 負作動型電磁ブレーキ(電源OFF時ブレーキON)ノンバックラッシュタイプ | |
| ブレーキトルク[N・m] | 36 | 72 |
| ブレーキ電源[VDC] | 24 | |
| ブレーキ消費電力[W] | 26 | 40 |
| ロータ慣性モーメント[kg・m2] | 0.018 | 0.080 |
| 推奨負荷慣性モーメント[kg・m2] | 0.11~0.77 | 0.57~3.99 |
| 質量[kg] | 18 | 34 |
| 環境条件 | 使用温度0~40[℃]、湿度20~80[%]、屋内使用。塵埃・結露・腐食性ガス等なきこと。IP30相当 | |

※回転速度-出力トルク特性はTyp.値です。

※回転速度-出力トルク特性はTyp.値です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
636,351円 ( 699,986円 ) | 3日目 |
526,461円 ( 579,107円 ) | 4日目 |
601,864円 ( 662,050円 ) | 4日目 |
659,861円 ( 725,847円 ) | 3日目 |
【特長】
・インナーロータ型
・低重心、大径出力軸
・薄型形状
・大物、重量物の高速搬送、位置決め用途
・モータ最外周で上方から固定
・高剛性
・コンパクト、クリーン、高精度、中空構造、メンテナンスフリー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 自動ステージZ軸 リニアボール
0通常価格(税別):53,710円~

駿河精機
DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)
0通常価格(税別):5,000円

駿河精機
ステッピングモータドライバ
0通常価格(税別):12,000円~

中央精機
クロスLANケーブル(2m)
0通常価格(税別):2,269円

駿河精機
外部制御用ケーブル
0通常価格(税別):1,417円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 XY軸 リニアボール 薄型
0通常価格(税別):19,510円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 ゴニオ アリ溝 1軸
4.3通常価格(税別):26,330円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~