メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • テーブルサイズ(径) D(φ)

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • モータサイズ番号

    ~mm
  • 最大出力トルク(N・m)

    ~mm
  • 最高回転速度(s-1)

  • モータ高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

メガトルクモータ PBシリーズ

通常単価(税別)
145,420円~272,722円
税込単価
159,962円~299,994円
通常出荷日:4日目

使いやすさとコストパフォーマンスを追求。減速機+サーボモータ機構の置き換えに最適です。【特長】・部品点...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(径) D

(φ)

耐荷重(範囲)

(N)

モータサイズ番号

最大出力トルク

(N・m)

最高回転速度

(s-1)

モータ高さ

(mm)

最小発注数量
102
5~30
1
6
10/5
75
1個
152
50.1~100
3
15
10/5
75
1個
152
50.1~100
3
30
10/4
92
1個
152
50.1~100
3
60
8
126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,420円
( 159,962円 )
4日目
187,912円
( 206,703円 )
4日目
221,693円
( 243,862円 )
4日目
272,722円
( 299,994円 )
4日目

詳細情報

基本情報

使いやすさとコストパフォーマンスを追求。
減速機+サーボモータ機構の置き換えに最適です。
【特長】
・部品点数を大幅に削減
・省設置スペース
・配線と配管に便利な大きな中空
・パルス列入力で簡単に駆動
・オートチューニング機能を搭載し簡単立上げ
・解析機能の充実したアプリケーションソフトにより最適な調整が可能
・ さまざまな設置場所に対応可能な豊富なケーブルバリエーション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガトルクモータ PBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガトルクモータ PBシリーズ
メガトルクモータ PSシリーズ
メガトルクモータ PNシリーズ
自動回転ステージ
回転ステージ(KRE)
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
メーカーNSKNSKNSKDPI(ディー・ピー・アイ)駿河精機駿河精機
通常価格145,420円-207,765円 -526,461円 -60,382円 -78,504円 -118,680円 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜25日目〜81日目98日目
種類回転ステージ回転ステージ回転ステージ回転ステージ回転ステージ回転ステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ標準5相ステッピングモータ標準5相ステッピングモータ標準5相ステッピングモータ標準5相ステッピングモータ標準-
テーブル材質スチールアルミニウムステンレスアルミニウムアルミニウムアルミニウム
移動ガイドベアリングベアリングベアリングクロスローラ深溝玉軸受け深溝玉軸受け
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンボールねじウォームギアウォームギア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動回転カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト