メカニカル部品技術窓口
【特長】・スリップロスゼロで確実な搬送を実現・#50鉄製2列スプロケット付ローラ・シャフトの有無を選択...
詳細を確認
■抜穴寸法

■ストレートローラ

※色文字は準標準です。
| 呼称ローラ幅 (mm) | 2列(ダブル) | |
|---|---|---|
| CMM5WS | ||
| 通常搬送 | 衝撃 | |
| 305 | 57 | 42.7 |
| 390 | 45.2 | 33.9 |
| 490 | 36.4 | 27.3 |
| 620 | 29.1 | 21.8 |
| 690 | 26.2 | 19.7 |
| 790 | 23 | 17.3 |
| 890 | 20.5 | 15.4 |
| 990 | 18.5 | 13.9 |
| 1,090 | 16.9 | 12.7 |
| 1,190 | 15.5 | 11.6 |
注)
1)速度は40m/min以下でご使用ください。
2)搬送荷重は、たわみ1/1,000で設定しています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,597円 ( 9,457円 ) | 9日目 |
8,597円 ( 9,457円 ) | 9日目 |
8,697円 ( 9,567円 ) | 9日目 |
8,697円 ( 9,567円 ) | 9日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 9日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 9日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 9日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 9日目 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 9日目 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 9日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 9日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 9日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 9日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 9日目 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 9日目 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 9日目 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 9日目 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 9日目 |
7,697円 ( 8,467円 ) | 9日目 |
7,697円 ( 8,467円 ) | 9日目 |
【特長】
・スリップロスゼロで確実な搬送を実現
・#50鉄製2列スプロケット付ローラ
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
【用途】
・Φ60.5連動ローラを使用した重荷重タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):860円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):620円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5