メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フルカラーLED

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品種類

長さ

(mm)

照度(ルクス)

(lx/0.5m)

入力電圧

(V)

ケーブル長さ

(m)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
延長ケーブル(ACアダプタ用)
-
-
-
2
対応
1個
LED本体
243
R:150/G:420/B:50/白色:700
DC24
-
-
1個
ACアダプタキット
-
-
AC100±10%
1.8
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,928円
( 2,121円 )
11日目
77,083円
( 84,791円 )
11日目
4,240円
( 4,664円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物の表面のキズ・塗装面などを1600万色以上の照明色から最適な色を選んで検査できるハンディタイプのLED照明。
・専用の無料アプリを使用し、直感的に調色したデータを5色まで登録できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルカラーLEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルカラーLED
LED照明 GFLED
GFLEDオプション コネクタ付ハーネス
GFLEDオプション ACアダプタ
LEDバー照明
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格1,928円-14,037円 -1,294円5,518円10,571円 -
通常出荷日11日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用LED・アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト