メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

モーター 140型

型番:

HK-M140H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HK-M140Hの仕様・寸法情報

種類
モータ単体
モータ種類
標準
本体形状
小判
電圧(V)
DC1.5
ギヤヘッドの種類
なし
JANコード
4901087130733

型番リスト

表示件数
型番
HK-M140H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
559円
( 615円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適正電圧はDDC1.5Vで質量が30gの140型ブラシ付きDCモーターです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター 140型の型番HK-M140Hのページです。 型番HK-M140Hに関する仕様情報を記載しております。
モーター 140型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター 140型
モーター 260型
モーター 130型
ブラシ付きDC モーター 280型
DCモータ SS40E2シリーズ
DCモータ SS40E6シリーズ
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器澤村電気工業澤村電気工業
通常価格559円532円490円594円16,743円 -22,452円 -
通常出荷日5日目1日目2日目1日目15日目15日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体--
モータ種類標準標準標準標準--
本体形状小判小判小判小判丸丸
電圧(V)DC1.5DC3DC1.5DC3--
ギヤヘッドの種類なしなしなしなし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラシ付きDCモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました