メカニカル部品技術窓口
RD2が全てを変える!!【特長】・鍛え抜かれた「高性能」「高品質」の精密減速機RV(TM)を使いやすく...
詳細を確認RDS-010C-XXX-G0(対応モータ軸径:φ8 ~φ14)

RDS-010C-XXX-G1(対応モータ軸径:φ14 ~φ24)

RDS-027C-XXX-G0(対応モータ軸径:φ8 ~φ14)

RDS-027C-XXX-G1(対応モータ軸径:φ14 ~φ24)

RDS-050C-XXX-G2(対応モータ軸径:φ14 ~φ24)

RDS-050C-XXX-G3(対応モータ軸径:φ25 ~φ35)

RDS-100C-XXX-G2(対応モータ軸径:φ14 ~φ24)

RDS-100C-XXX-G3(対応モータ軸径:φ25 ~φ35)

RDS-200C-XXX-G4(対応モータ軸径:φ19 ~φ28)

RDS-200C-XXX-G5(対応モータ軸径:φ32 ~φ42)

RDS-320C-XXX-G4(対応モータ軸径:φ19~φ28)

RDS-320C-XXX-G5(対応モータ軸径:φ32 ~φ42)

| 型番 | 速比コード (速比値) | 減速機本体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To 定格トルク | No 定格 出力回転数 | K 定格寿命 | Ts1 起動停止 許容トルク | Ts2 瞬時最大 許容トルク | Nin 許容入力 回転数 (注記:2) | Ns 許容出力 回転数 (注記:2) | Nt0 定格トルク 連続運転時 出力回転数 目安値 | ||
| (Nm) | (rpm) | (h) | (Nm) | (Nm) | (rpm) | (rpm) | (rpm) | ||
| RDS-010C | 081 (81) | 98 | 15 | 6,000 | 245 | 490 | 3,500 | 43 | 43 |
| 108 (108) | 32 | 32 | |||||||
| 153 (153) | 23 | 23 | |||||||
| 189 (189) | 19 | 19 | |||||||
| 243 (243) | 14 | 14 | |||||||
| RDS-027C | 100 (99.82) | 265 | 15 | 6,000 | 662 | 1,323 | 3,500 | 35 | 35 |
| 142 (141.68) | 25 | 25 | |||||||
| 184 (184) | 19 | 19 | |||||||
| 233 (233.45) | 15 | 15 | |||||||
| RDS-050C | 109 (109) | 490 | 15 | 6,000 | 1,225 | 2,450 | 3,000 | 28 | 28 |
| 153 (152.6) | 20 | 20 | |||||||
| 196 (196.2) | 15 | 15 | |||||||
| 240 (239.8) | 13 | 13 | |||||||
| RDS-100C | 101 (100.5) | 980 | 15 | 6,000 | 2,450 | 4,900 | 3,000 | 30 | 20 |
| 150 (150) | 20 | 17 | |||||||
| 210 (210) | 14 | 14 | |||||||
| 258 (258) | 12 | 12 | |||||||
| RDS-200C | 106 (105.83) | 1,960 | 15 | 6,000 | 4,900 | 9,800 | 2,000 | 19 | 16 |
| 156 (155.96) | 13 | 12 | |||||||
| 206 (206.09) | 10 | 10 | |||||||
| 245 (245.08) | 8 | 8 | |||||||
| RDS-320C | 115 (115) | 3,136 | 15 | 6,000 | 7,840 | 15,680 | 2,000 | 17 | 17 |
| 157 (157) | 13 | 13 | |||||||
| 207 (207) | 10 | 10 | |||||||
| 253 (253) | 8 | 8 | |||||||
| 型番 | 速比コード (速比値) | 減速機本体 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックラッシ | ロストモーション | 起動効率 | Mo 許容モーメント (注記:3) | Wr 許容ラジアル 荷重 (注記:8) | ||
| (arc.min.) | (arc.min.) | (%) | (Nm) | (N) | ||
| RDS-010C | 081 (81) | 1.0 | 1.0 | 65 | 686 | 5,755 |
| 108 (108) | ||||||
| 153 (153) | ||||||
| 189 (189) | ||||||
| 243 (243) | ||||||
| RDS-027C | 100 (99.82) | 1.0 | 1.0 | 70 | 980 | 6,533 |
| 142 (141.68) | ||||||
| 184 (184) | ||||||
| 233 (233.45) | ||||||
| RDS-050C | 109 (109) | 1.0 | 1.0 | 70 | 1,764 | 9,418 |
| 153 (152.6) | ||||||
| 196 (196.2) | ||||||
| 240 (239.8) | ||||||
| RDS-100C | 101 (101) | 1.0 | 1.0 | 80 | 2,450 | 11,802 |
| 150 (150) | ||||||
| 210 (210) | ||||||
| 258 (258) | ||||||
| RDS-200C | 106 (105.83) | 1.0 | 1.0 | 80 | 8,820 | 31,455 |
| 156 (155.96) | ||||||
| 206 (206.09) | ||||||
| 245 (245.08) | ||||||
| RDS-320C | 115 (115) | 1.0 | 1.0 | 80 | 20,580 | 57,103 |
| 157 (157) | ||||||
| 207 (207) | ||||||
| 253 (253) | ||||||
注記:
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
226,993円 ( 249,692円 ) | 18日目 |
RD2が全てを変える!!
【特長】
・鍛え抜かれた「高性能」「高品質」の精密減速機RV(TM)を使いやすくしました
・設備をコンパクトにします
・部品点数を減らします
・信頼性を高めます
・センターパイプ回転でケーブルを保護
・入力タイプ違いでも同一減速比
・入力タイプ違いでも取付けに互換性あり
・オイルシールは全てフッ素を採用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-SET
4通常価格(税別):8,123円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
3通常価格(税別):15,443円~

ニデックドライブテクノロジー
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
4.8通常価格(税別):60,998円~

ミスミ
減速機 ベベルギヤボックス
4通常価格(税別):17,390円~

ニッセイ
ベベルギヤボックス K型
0通常価格(税別):14,508円~

シグマー技研
SG-P1 両軸形減速機
4通常価格(税別):12,370円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス W-BOX
4通常価格(税別):30,703円~

マキシンコー
一段ウォーム減速機 Sシリーズ K形
0通常価格(税別):22,990円~

ニッセイ
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 750W相当
0通常価格(税別):45,040円~