17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が102型番あります。

ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

通常単価(税別)
15,07318,270
税込単価
16,58020,097
通常出荷日:7日目~15日目

Φ38インクリメンタル形。【特長】・外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。・小径ながら2,500P...

詳細を確認
未確定:候補が102型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TRD-SHR□A/TRD-SHR□C/TRD-SHR□V 型番末尾「5」のタイプ

ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ TRD-SHR□A/TRD-SHR□C/TRD-SHR□V型番末尾「5」のタイプ外形図

TRD-SHR□A/TRD-SHR□C/TRD-SHR□V 型番末尾「0」のタイプ

ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ TRD-SHR□A/TRD-SHR□C/TRD-SHR□V型番末尾「0」のタイプ外形図

製品仕様

電気仕様

型番TRD-SHR□ATRD-SHR□CTRD-SHR□V
電源電源電圧DC4.5~26.4VDC10.8~26.4VDC4.75~5.25V
許容リップル3% rms以下
消費電流(無負荷時)50mA以下
出力波形信号波形二相出力+原点
最高応答周波数200kHz100kHz200kHz
デューティ比50±25%
位相差幅25±12.5%
原点信号幅100±50%
出力立上がり/立下り時間1μs以下
(ケーブル1m以下、最大負荷時)
3μs以下
(ケーブル1m以下、最大負荷時)
1μs以下
(ケーブル1m以下、最大負荷時)
出力形態NPNオープンコレクタ出力トーテムポール出力(プッシュブル)ラインドライバ出力
出力部論理負論理(アクティブロー)正論理、負論理両対応正論理(アクティブハイ)
出力電圧"H"-〔(電源電圧)-2.5V〕以上2.5V以上
"L"0.4V以下0.4V以下0.5V以下
出力電流ソース"H"-最大10mA最大20mA
シンク"L"最大30mA(シンク電流)最大30mA
負荷電源電圧DC30V以下DC30V以下-

※26C31相当品、レシーバは26C32相当品

機械仕様

環境条件

起動トルク0.001N・m以下(+20℃)
軸慣性モーメント0.6×10-6kg・m2
軸許容荷重ラジアル:30N
スラスト:20N
最高許容回転数(注1)5,000min-1
ケーブル外径φ6mm 標準1m
5芯シールド耐油塩ビケーブル
芯線公称断面積0.14mm2
(ラインドライバ出力は8芯0.14mm2
質量約100g(ケーブル1m付)
使用周囲温度-10~+80℃
保存周囲温度-25~+85℃
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐電圧コンデンサアースのため、除外
60パルス以下:AC500V(50Hz/60Hz)1分間
絶縁抵抗50MΩ以上
耐振動(耐久)変位片振幅0.75mm  10~55Hz  3軸方向各1h
耐衝撃(耐久)490m/s2  11ms  3軸方向各3回
保護構造簡易防塵形:IP50
注1:機械的に耐える最高回転数
※電源、信号線とケース間シールドは除く

型番リスト

表示件数

分解能

出力信号形式

電源電圧

出力形式

板バネ取付ピッチ

(mm)

最小発注数量
1000
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
40
1個
1000
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
45、46
1個
1000
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
40
1個
1000
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
45、46
1個
1000
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
40
1個
1000
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
45、46
1個
100
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
40
1個
100
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
45、46
1個
100
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
40
1個
100
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
45、46
1個
100
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
40
1個
100
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
45、46
1個
1024
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
40
1個
1024
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
45、46
1個
1024
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
40
1個
1024
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
45、46
1個
1024
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
40
1個
1024
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
45、46
1個
1200
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
40
1個
1200
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
45、46
1個
1200
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
40
1個
1200
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
45、46
1個
1200
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
40
1個
1200
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
45、46
1個
2000
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
40
1個
2000
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
45、46
1個
2000
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
40
1個
2000
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
45、46
1個
2000
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
40
1個
2000
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
45、46
1個
200
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
40
1個
200
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
45、46
1個
200
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
40
1個
200
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
45、46
1個
200
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
40
1個
200
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
45、46
1個
2400
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
40
1個
2400
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
45、46
1個
2400
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
40
1個
2400
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
45、46
1個
2400
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
40
1個
2400
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
45、46
1個
240
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
40
1個
240
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
45、46
1個
240
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
40
1個
240
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
45、46
1個
240
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
40
1個
240
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
45、46
1個
2500
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
40
1個
2500
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
45、46
1個
2500
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
40
1個
2500
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
45、46
1個
2500
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
40
1個
2500
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
45、46
1個
250
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
40
1個
250
二相原点付出力(原点逆動作)
DC4.5~26.4V
オープンコレクタ出力
45、46
1個
250
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
40
1個
250
二相原点付出力(原点逆動作)
DC10.8~26.4V
トーテムポール出力
45、46
1個
250
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
40
1個
250
二相原点付出力(原点正動作)
DC4.75~5.25V
ラインドライバ出力
45、46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
7日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
17,608
( 19,369 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
16,748
( 18,423 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
16,748
( 18,423 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
18,270
( 20,097 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,652
( 17,217 )
12日目
16,748
( 18,423 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,652
( 17,217 )
15日目
15,073
( 16,580 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目
15,086
( 16,595 )
15日目

詳細情報

基本情報

Φ38インクリメンタル形。
【特長】
・外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。
・小径ながら2,500P/Rまでラインアップ。
・保護構造IP50。
・取付ピッチ 中空軸形Φ40/45.5mmに対応。
・多彩な出力形態を準備。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ
ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ
ロータリーエンコーダ
ロータリーエンコーダ REシリーズ 中空軸HJタイプ
ロータリーエンコーダ REシリーズ 丸シャフトAJタイプ
ロータリエンコーダ ENCシリーズ
メーカージェイテクトエレクトロニクスジェイテクトエレクトロニクスライン精機オリエンタルモーターオリエンタルモーターAUTONICS(オートニクス)
通常価格15,073-12,56422,781 -13,527 -11,756 -12,257 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目10日目8日目8日目在庫品1日目〜
種類インクリメンタル形-インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形
商品タイプ中空軸形シャフト形----
寸法(径×奥行)(mm)φ38×26φ38x30----
シャフト径(φ)86----
許容最高回転数(rpm)50006000----

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト