メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

温度振動センサ OnSinSensor

通常単価(税別)
225,954円
税込単価
248,549円
通常出荷日:7日目

温度・振動センサシステム。【特長】・設備・機械の予兆管理に。・消耗品の交換時期見極めに。・パソコン(P...

詳細を確認

型番:

OS-000D2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OS-000D2の仕様・寸法情報

種類
温度振動センサシステム
内容
センサ(3m)+ロガー+モニタツールソフト

型番リスト

表示件数
型番
OS-000D2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,954円
( 248,549円 )
7日目

詳細情報

基本情報

温度・振動センサシステム。
【特長】
・設備・機械の予兆管理に。
・消耗品の交換時期見極めに。
・パソコン(PC)不要で、温度・振動の状態を常時監視し、設定された閾値と比較して判定。警報信号を出力します。
・外部PLC等からのトリガ信号入力により日々定時データを記録。
・データ蓄積し、傾向・兆候を管理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度振動センサ OnSinSensorの型番OS-000D2のページです。 型番OS-000D2に関する仕様情報を記載しております。
温度振動センサ OnSinSensorのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度振動センサ OnSinSensor
振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F
メーカージェイテクトエレクトロニクスオムロン
通常価格225,954円35,750円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜
種類温度振動センサシステム-
内容センサ(3m)+ロガー+モニタツールソフト-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました