メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

シリーズ315 カップリング

通常単価(税別)
1,603円~2,293円
税込単価
1,763円~2,522円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。・簡単・確実なワンタッチ接続です。・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 国内一般製品と互換性があります。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

接続部の種類

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

JANコード

トラスココード

相手側取付サイズ

質量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ホース取付用
-
-
7391390069290
818-8978
10.0mm(3/8")
94
対応
1個
ホース取付用
-
-
7391390069306
818-8979
13.0mm(1/2")
94
対応
1個
ホース取付用
-
-
7391390069351
818-8977
7.0mm(9/32")
91
対応
1個
ホース取付用
-
-
7391390069382
818-8987
6.5×10mm
105
対応
1個
ホース取付用
-
-
7391390069399
818-8988
8×12mm
121
対応
1個
ホース取付用
-
-
7391390069405
818-8989
11×16mm
151
対応
1個
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
1/4
7391390069450
818-8983
Rc 1/4" オネジ
107
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,603円
( 1,763円 )
2日目
1,603円
( 1,763円 )
2日目
1,603円
( 1,763円 )
4日目
1,882円
( 2,070円 )
4日目
2,293円
( 2,522円 )
4日目
2,233円
( 2,456円 )
2日目
1,869円
( 2,056円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・簡単・確実なワンタッチ接続です。
・操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 国内一般製品と互換性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ315 カップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ315 カップリング
シリーズ315 eSafe めねじ取付用カップリング
シリーズ315 ホース取付用ニップル
シリーズ315 eSafe マルチ・リンク
シリーズ410 eSafe カップリング ウレタンホース取付用カップリング
シリーズ410 eSafe ホース取付用カップリング
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格1,603円-3,548円 -616円 -12,012円 -7,406円 -6,722円
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目2日目〜2日目〜4日目
種類標準標準標準分岐標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト