17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が1,300型番あります。

1軸サインモーションゴニオステージ(KGB)

未確定:候補が1,300型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

テーブルサイズ長さ

(mm)

テーブルサイズ幅

(mm)

ステージ面高さ H

(mm)

移動量(α角度)フルストローク

(deg)

テーブル表面処理

ゴニオステージ回転中心高さ

(mm)

モーメント剛性(ピッチング)-単軸の場合-

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)-単軸の場合-

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)-単軸の場合-

("/N・cm)

センサカバー位置

センサ論理

最高速度

(deg/sec)

繰返し位置決め精度

(±deg)

ケーブルオプション

コネクタ仕様

分解能

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
無記号:ケーブルなし
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
A:2m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
B:2m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
C:4m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
D:4m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
E:コネクタのみ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
G:ロボットケーブル2m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
J:ロボットケーブル4m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
26.1
0.001
無記号:ケーブルなし
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
26.1
0.001
A:2m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
26.1
0.001
B:2m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
26.1
0.001
C:4m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
26.1
0.001
D:4m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
26.1
0.001
E:コネクタのみ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / コネクタのみ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
26.1
0.001
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
26.1
0.001
G:ロボットケーブル2m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
26.1
0.001
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
26.1
0.001
J:ロボットケーブル4m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
無記号:センサケーブル2m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.56
六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル2m片端バラ
10
1個
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
3:センサケーブル3m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.56
六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル3m片端バラ
10
1個
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.56
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ドライバ(アンプ) / ケーブルセット3m
10
1個
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
5:センサケーブル5m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.56
六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル5m片端バラ
10
1個
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.56
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ドライバ(アンプ) / ケーブルセット5m
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
無記号:ケーブルなし
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
A:2m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
B:2m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
C:4m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
D:4m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
E:コネクタのみ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
G:ロボットケーブル2m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
J:ロボットケーブル4m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
26.1
0.001
無記号:ケーブルなし
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
26.1
0.001
A:2m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
26.1
0.001
B:2m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
26.1
0.001
C:4m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
26.1
0.001
D:4m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
26.1
0.001
E:コネクタのみ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / コネクタのみ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
26.1
0.001
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
26.1
0.001
G:ロボットケーブル2m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
26.1
0.001
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
26.1
0.001
J:ロボットケーブル4m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
無記号:センサケーブル2m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.56
六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル2m片端バラ
10
1個
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
3:センサケーブル3m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.56
六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル3m片端バラ
10
1個
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.56
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ドライバ(アンプ) / ケーブルセット3m
10
1個
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
5:センサケーブル5m片端バラ
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.56
六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル5m片端バラ
10
1個
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート)
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
R:勝手違い
-
31.4
0.001
5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
M:パネルマウント
Full ≒0.0010°
0.56
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ドライバ(アンプ) / ケーブルセット5m
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
無記号:ケーブルなし
T:ピッグテール
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
A:2m両端コネクタ
T:ピッグテール
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
B:2m片端バラ
T:ピッグテール
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
C:4m両端コネクタ
T:ピッグテール
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
D:4m片端バラ
T:ピッグテール
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
E:コネクタのみ
T:ピッグテール
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
T:ピッグテール
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
G:ロボットケーブル2m片端バラ
T:ピッグテール
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
T:ピッグテール
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
25±0.2
±8.5
黒アルマイト
50±0.2
0.3
0.1
0.11
L:L位置
-
31.4
0.001
J:ロボットケーブル4m片端バラ
T:ピッグテール
Full ≒0.0021°
0.52
六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,900
( 202,290 )
31日目
188,430
( 207,273 )
31日目
188,430
( 207,273 )
31日目
189,330
( 208,263 )
31日目
189,330
( 208,263 )
31日目
185,530
( 204,083 )
31日目
191,150
( 210,265 )
31日目
191,150
( 210,265 )
31日目
193,860
( 213,246 )
31日目
193,860
( 213,246 )
31日目
184,800
( 203,280 )
31日目
189,330
( 208,263 )
31日目
189,330
( 208,263 )
31日目
190,240
( 209,264 )
31日目
190,240
( 209,264 )
31日目
186,440
( 205,084 )
31日目
192,050
( 211,255 )
31日目
192,050
( 211,255 )
31日目
194,770
( 214,247 )
31日目
194,770
( 214,247 )
31日目
221,040
( 243,144 )
31日目
221,400
( 243,540 )
31日目
274,850
( 302,335 )
31日目
222,670
( 244,937 )
31日目
281,190
( 309,309 )
31日目
183,900
( 202,290 )
31日目
188,430
( 207,273 )
31日目
188,430
( 207,273 )
31日目
189,330
( 208,263 )
31日目
189,330
( 208,263 )
31日目
185,530
( 204,083 )
31日目
191,150
( 210,265 )
31日目
191,150
( 210,265 )
31日目
193,860
( 213,246 )
31日目
193,860
( 213,246 )
31日目
184,800
( 203,280 )
31日目
189,330
( 208,263 )
31日目
189,330
( 208,263 )
31日目
190,240
( 209,264 )
31日目
190,240
( 209,264 )
31日目
186,440
( 205,084 )
31日目
192,050
( 211,255 )
31日目
192,050
( 211,255 )
31日目
194,770
( 214,247 )
31日目
194,770
( 214,247 )
31日目
221,040
( 243,144 )
31日目
221,400
( 243,540 )
31日目
274,850
( 302,335 )
31日目
222,670
( 244,937 )
31日目
281,190
( 309,309 )
31日目
183,900
( 202,290 )
31日目
188,430
( 207,273 )
31日目
188,430
( 207,273 )
31日目
189,330
( 208,263 )
31日目
189,330
( 208,263 )
31日目
185,530
( 204,083 )
31日目
191,150
( 210,265 )
31日目
191,150
( 210,265 )
31日目
193,860
( 213,246 )
31日目
193,860
( 213,246 )
31日目

詳細情報

基本情報

テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つ円弧駆動の1軸ゴニオステージです。
「高耐久性」「加減速性能向上」「バックラッシ低減」を実現します。
【特長】・ボールねじを採用し、微小角度を繰返し駆動させる用途に最適。繰り返し駆動を続けても摩耗しにくく、高耐久。
・機構要素に予圧部品を用い、バックラッシを低減。
・回転中心違いの商品をご用意。用途に合わせて選択可能。
・コネクタは、ピッグテールとパネルマウントの2種類をご用意。
・用途に合わせ、次のモータより選択可能
 ステッピングモータ 標準(5相ステッピングモータ)│高分解能│αSTEP AZシリーズ(脱調レス)
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整。
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1軸サインモーションゴニオステージ(KGB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1軸サインモーションゴニオステージ(KGB)
モータレス サインモーションゴニオステージ ボールねじ(KGB)
2軸サインモーションゴニオステージ(KAB)
【エコノミーシリーズ】 自動ゴニオステージ ボール式 二軸
【エコノミーシリーズ】 自動ゴニオステージ ボール式 一軸
【自動】ゴニオ ボールねじ式 -ステージ面□60□70-
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機ミスミミスミミスミ
通常価格183,900-187,980 -367,790 -119,172 -98,190 -146,900 -
通常出荷日31日目〜31日目〜31日目〜19日目〜19日目〜5日目
種類ゴニオステージゴニオステージゴニオステージゴニオステージゴニオステージゴニオステージ
テーブル材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミアルミアルミ
移動ガイドクロスローラガイドクロスローラガイドクロスローラガイドクロスローラクロスローラクロスローラ
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
耐荷重(範囲)(N)30.1~5030.1~5030.1~5030.1~5030.1~5030.1~50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト