17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が168型番あります。

クロスローラガイドステージ(KYC)

通常単価(税別)
185,760357,588
税込単価
204,336393,347
通常出荷日:31日目~56日目

「軽量×小型化」を実現したクロスローラガイドステージ(XY軸)です。【特長】・軽量 : 主材質にアルミ...

詳細を確認
未確定:候補が168型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クロスローラガイドステージ(KYC) 外形図

製品仕様

型番KYC04015-CKYC04015-PAKYC06020-CKYC06020-FKYC06020-GKYC06020-PA
メカ仕様移動量15mm20mm
ステージ面サイズ40×40mm60×60mm
送りねじ(ボールねじ)φ6リード1φ8リード1
ガイドクロスローラガイド
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理
自重0.63kg0.73kg0.90kg1.10kg0.90kg1.00kg
精度仕様分解能
(パルス)
Full/Half2μm/1μm1μm
(1000P/R設定時)
2μm/1μm1μm/0.5μm1μm
(1000P/R設定時)
マイクロステップ0.1μm
(1/20分割時)
-0.1μm(1/20分割時)0.05μm
(1/20分割時)
-
MAXスピード10mm/sec20mm/sec
耐荷重4.5kgf【44.1N】
直角度7.5μm以内/フルストローク10μm以内/フルストローク
ピッチング/ヨーイング25"以内/20"以内20"以内/15"以内
センサリミットセンサ
原点センサ
スリット原点センサ-
付属ねじ(六角穴付ボルト)M3-16 4本M4-16 4本
単軸精度仕様一方向位置決め精度10μm以内5μm以内
繰返位置決め精度±0.2μm以内
ロストモーション1μm以内
バックラッシ0.5μm以内
真直度3μm以内

※モータコード[C・F・G]にはケーブルが付属しません。ケーブルコード表よりケーブルを必ずお選びください。
※モータコード[PA]にはドライバとモータケーブル・センサケーブル付属します。

選定サポート情報

注文例

クロスローラガイドステージ(KYC) 注文例

※PAの場合、選択できるケーブルコードはPのみになります。無記号(なし)は選べません。
※KYC04の場合、選択できるモータコードはC、PAになります。
※片端バラは反ステージ側です。
※ケーブル詳細は、デジタルカタログP.1-207、209~をご確認ください。
※駿河精機社コントローラ(DS102/112)との接続にはコードA、C、F、Hよりお選びください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

テーブルサイズ長さ

(mm)

テーブルサイズ幅

(mm)

移動量X軸

(mm)

移動量Y軸

(mm)

最高速度

(mm/sec)

ケーブルオプション

単軸精度 一方向位置決め精度

(μm)

直角度(フルストローク)

(μm)

グリース仕様

分解能

単軸精度 ピッチング/ヨーイング

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
無記号:ケーブルなし
10
7.5
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
無記号:ケーブルなし
10
7.5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
無記号:ケーブルなし
10
7.5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
無記号:ケーブルなし
10
7.5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
10
7.5
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
10
7.5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
10
7.5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
10
7.5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
B:標準ケーブル2m片端バラ
10
7.5
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
B:標準ケーブル2m片端バラ
10
7.5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
B:標準ケーブル2m片端バラ
10
7.5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
B:標準ケーブル2m片端バラ
10
7.5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
10
7.5
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
10
7.5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
10
7.5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
10
7.5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
D:標準ケーブル4m片端バラ
10
7.5
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
D:標準ケーブル4m片端バラ
10
7.5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
D:標準ケーブル4m片端バラ
10
7.5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
D:標準ケーブル4m片端バラ
10
7.5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
E:コネクタのみ
10
7.5
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
E:コネクタのみ
10
7.5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
E:コネクタのみ
10
7.5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
E:コネクタのみ
10
7.5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
7.5
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
7.5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
7.5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
7.5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
G:ロボットケーブル2m片端バラ
10
7.5
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
G:ロボットケーブル2m片端バラ
10
7.5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
G:ロボットケーブル2m片端バラ
10
7.5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
G:ロボットケーブル2m片端バラ
10
7.5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
7.5
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
7.5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
7.5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
7.5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
J:ロボットケーブル4m片端バラ
10
7.5
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
J:ロボットケーブル4m片端バラ
10
7.5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
J:ロボットケーブル4m片端バラ
10
7.5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
15
10
J:ロボットケーブル4m片端バラ
10
7.5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
25″/20″
0.63
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
40
40
15
15
10
P:αステップモータ用ケーブル
10
7.5
無記号:標準グリース
1μm(1000P/R設定時)
25″/20″
0.73
六角穴付ボルトM3-16 4本/αステップモータ用ケーブル
-
1個
[αステップモータ] αステップモータ
40
40
15
15
10
P:αステップモータ用ケーブル
10
7.5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
1μm(1000P/R設定時)
25″/20″
0.73
六角穴付ボルトM3-16 4本/αステップモータ用ケーブル
-
1個
[αステップモータ] αステップモータ
40
40
15
15
10
P:αステップモータ用ケーブル
10
7.5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
1μm(1000P/R設定時)
25″/20″
0.73
六角穴付ボルトM3-16 4本/αステップモータ用ケーブル
-
1個
[αステップモータ] αステップモータ
40
40
15
15
10
P:αステップモータ用ケーブル
10
7.5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
1μm(1000P/R設定時)
25″/20″
0.73
六角穴付ボルトM3-16 4本/αステップモータ用ケーブル
-
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
無記号:ケーブルなし
5
10
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
無記号:ケーブルなし
5
10
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
無記号:ケーブルなし
5
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
無記号:ケーブルなし
5
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
5
10
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
5
10
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
5
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
5
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
B:標準ケーブル2m片端バラ
5
10
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
B:標準ケーブル2m片端バラ
5
10
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
B:標準ケーブル2m片端バラ
5
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
B:標準ケーブル2m片端バラ
5
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
5
10
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
5
10
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
5
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
20
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
5
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
20″/15″
0.9
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,760
( 204,336 )
31日目
229,104
( 252,014 )
31日目
232,200
( 255,420 )
31日目
244,584
( 269,042 )
31日目
193,500
( 212,850 )
31日目
232,974
( 256,271 )
31日目
239,940
( 263,934 )
31日目
252,324
( 277,556 )
31日目
215,000
( 236,500 )
31日目
236,844
( 260,528 )
31日目
239,940
( 263,934 )
31日目
252,324
( 277,556 )
31日目
195,048
( 214,553 )
31日目
238,392
( 262,231 )
31日目
241,488
( 265,637 )
31日目
253,872
( 279,259 )
31日目
195,048
( 214,553 )
31日目
238,392
( 262,231 )
31日目
241,488
( 265,637 )
31日目
253,872
( 279,259 )
31日目
188,546
( 207,401 )
31日目
231,890
( 255,079 )
31日目
234,986
( 258,485 )
31日目
247,370
( 272,107 )
31日目
198,144
( 217,958 )
31日目
241,488
( 265,637 )
31日目
244,584
( 269,042 )
31日目
256,968
( 282,665 )
31日目
198,144
( 217,958 )
31日目
241,488
( 265,637 )
31日目
244,584
( 269,042 )
31日目
256,968
( 282,665 )
31日目
202,788
( 223,067 )
31日目
246,132
( 270,745 )
31日目
249,228
( 274,151 )
31日目
261,612
( 287,773 )
31日目
202,788
( 223,067 )
31日目
246,132
( 270,745 )
31日目
249,228
( 274,151 )
31日目
261,612
( 287,773 )
31日目
298,764
( 328,640 )
31日目
342,108
( 376,319 )
31日目
345,204
( 379,724 )
31日目
357,588
( 393,347 )
31日目
185,760
( 204,336 )
56日目
229,104
( 252,014 )
56日目
232,200
( 255,420 )
56日目
244,584
( 269,042 )
56日目
193,500
( 212,850 )
56日目
236,844
( 260,528 )
56日目
239,940
( 263,934 )
56日目
252,324
( 277,556 )
56日目
193,500
( 212,850 )
56日目
236,844
( 260,528 )
56日目
239,940
( 263,934 )
56日目
252,324
( 277,556 )
56日目
195,048
( 214,553 )
56日目
238,392
( 262,231 )
56日目
241,488
( 265,637 )
56日目
253,872
( 279,259 )
56日目

詳細情報

基本情報

「軽量×小型化」を実現したクロスローラガイドステージ(XY軸)です。【特長】・軽量 : 主材質にアルミ(表面黒アルマイト処理)を用いており軽量
・コンパクト : センサがステージ筐体に埋め込まれているためコンパクト
・高精度 : 高い剛性と低摩擦で微小送りに優れた高精度なステージ
・モータ選択 : 用途に合わせ、以下モータより選択可能
 ステッピングモータ : 標準│高トルク│高分解能│αステップ(脱調レス)
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラガイドステージ(KYC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラガイドステージ(KYC)
クロスローラガイドステージ(KS201)
自動XY軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
スライドガイドステージ(KYS)
モータレス XY軸リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KYG)
リニアボールガイドステージ(KYG)
メーカー駿河精機駿河精機DPI(ディー・ピー・アイ)駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格185,760-287,928 -194,400 -409,360 -210,140 -165,120 -
通常出荷日31日目〜56日目25日目〜56日目56日目56日目
種類XY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージ
テーブル材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム特殊鋼-
移動ガイドクロスローラガイドクロスローラガイドクロスローラスライドガイドリニアボールガイドリニアボールガイド
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
ステージ面厚さ H(mm)6060401506060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト