メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パウダブレーキ ZX-YN形

通常単価(税別)
44,581円
税込単価
49,039円
通常出荷日:4日目

【特長】・広範囲の制御が容易・連続スリップ運転が可能・安定したトルクが得られる・熱容量が大きい・スムー...

詳細を確認
  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
  • 【販売終了情報】
    2026年4月30日に販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    【対象型番】
    ZX-1.2YN-24
  • 【販売終了情報】
    2026年9月30日に販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    【対象型番】
    ZX-0.6YN-24
    ZX-0.3YN-24
詳細を確認

型番:

ZX-1.2YN-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ZX-1.2YN-24の仕様・寸法情報

種類
ブレーキ
伝達 種類
パウダー
定格トルク(範囲)(N・m)
0.1~30
最高使用回転数(rpm)
400
使用環境
乾式
定格トルク(N・m)
12

商品情報

外形図

パウダブレーキ ZX-YN形 外形図

製品仕様

  • 塗装色マンセル10Y 7.5/1
型番定格
トルク
(N・m)
コイル(75℃)慣性モーメントJ(kgm2)許容回転
速度
(r/mim)
質量
(kg)
併用電源装置
電圧(V)電流(A)電力(W)時定数(s)
ZX-0.3YN-243240.49.60.0353.5×10-54001.1DC24V系電源装置
ZX-0.6YN-246240.49.60.050 9.0×10-51.8
ZX-1.2YN-2412240.5120.070 1.6×10-42.3

(注)1.空転トルクは定格トルクの10%以下です。

規格表

単位:mm
型番L1L2L3D1D2D3
(h5)
キー部
d(H7)W(Js9)T(0~+0.2)
ZX-0.3YN-2443256.588804715517.3
ZX-0.6YN-2449306.5105975520622.8
ZX-1.2YN-24503071181106225828.3

使用例

取付例

パウダブレーキ ZX-YN形 使用例関連画像
1)ベアリングのはめ合い部を取付板にはめ込み固定してください。
2)ブレーキ軸と負荷軸の連結には必ず弾性カップリングを使用し、この時の軸同士の同心度、直角度等は使用する弾性カップリングの許容値以内としてください。
3)負荷軸をブレーキ内蔵のベアリングで支持するときは3点支持にならないようにしてください。(ブレーキには2個のベアリングを内蔵しています)

型番リスト

表示件数
型番
ZX-1.2YN-24

定格トルク

(N・m)

最小発注数量
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,581円
( 49,039円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の制御が容易
・連続スリップ運転が可能
・安定したトルクが得られる
・熱容量が大きい
・スムーズな連結・駆動が可能
・自然冷却式貫通軸タイプ
・超薄形タイプ
・定格電圧DC24V
・5r/minより使用可能です

ご注意

  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
  • 【販売終了情報】
    2026年4月30日に販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    【対象型番】
    ZX-1.2YN-24
  • 【販売終了情報】
    2026年9月30日に販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    【対象型番】
    ZX-0.6YN-24
    ZX-0.3YN-24

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パウダブレーキ ZX-YN形の型番ZX-1.2YN-24のページです。 型番ZX-1.2YN-24に関する仕様情報を記載しております。
パウダブレーキ ZX-YN形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パウダブレーキ ZX-YN形
マイクロ電磁クラッチパック
マイクロ電磁ブレーキ
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット
マイクロ電磁クラッチ
カムクラッチ PBシリーズ
メーカー三菱電機小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチツバキE&M
通常価格44,581円17,980円 -12,284円 -42,027円 -15,026円 -112,985円
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜4日目
種類ブレーキクラッチユニットブレーキクラッチ・ブレーキユニットクラッチクラッチ
伝達 種類パウダー単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁機械
定格トルク(範囲)(N・m)0.1~300.1~300.1~300.1~300.1~30200.1~2500
最高使用回転数(rpm)4003600360036003600400
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました