メカニカル部品技術窓口

| 型番 | GAR200-06 | GAR200-08 | GAR300-08 | GAR300-10 | GAR300-15 | GAR400-10 | GAR400-15 | GAR600-20 | GAR600-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | ||||||||
| 配管接続口径 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| 使用圧力範囲 | 0.05~0.9MPa(7~130psi) | ||||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa(145psi) | ||||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa(215psi) | ||||||||
| 周囲温度及び 使用流体温度 | -20~+70℃ | ||||||||
| 質量 | 170g | 300g | 570g | 1,390g | |||||

GAR200/GAR600
| 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ハンドルハット | アルミニウム合金(600) /POM(その他) |
| 2 | Oリング | NBR |
| 3 | 本体 | アルミニウム合金 |
| 4 | 調圧ステム | 黄銅(600) /POM(その他) |
| 5 | Oリング | NBR |
| 6 | ダイヤフラム | NBR |
| 7 | キャップ | アルミニウム合金(600) /POM(その他) |
| 8 | フテム | 快削鋼 |
| 9 | リングナット | 快削鋼 |
| 10 | ハンドル | POM |
| 11 | スプリング | SWPB |
| 12 | ボンネット | アルミニウム合金(600) /POM(その他) |
| 13 | 二次側圧力導入ポート | POM |
| 14 | 調圧プラグ | アルミニウム合金クラッド |
| 15 | ボトムカバー | POM |
| 16 | スプリング | ステンレス |


[1]低圧型の最大調整圧力は0.4MPa(58psi)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,742円 ( 3,016円 ) | 5日目 |
1,970円 ( 2,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,399円 ( 2,639円 ) | 13日目 |
3,134円 ( 3,447円 ) | 9日目 |
2,402円 ( 2,642円 ) | 9日目 |
1,988円 ( 2,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,611円 ( 1,772円 ) | 3日目 |
3,016円 ( 3,318円 ) | 5日目 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 5日目 |
2,655円 ( 2,921円 ) | 5日目 |
2,527円 ( 2,780円 ) | 9日目 |
2,122円 ( 2,334円 ) | 9日目 |
2,629円 ( 2,892円 ) | 3日目 |
2,754円 ( 3,029円 ) | 9日目 |
2,527円 ( 2,780円 ) | 3日目 |
3,696円 ( 4,066円 ) | 9日目 |
3,639円 ( 4,003円 ) | 9日目 |
【特長】
・埋込圧力計採用、省スペース。(標準の圧力計も選択可能。)
・内部ロック付、安定した性能を実現。
・作動性向上、優れた圧力特性。
・パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能。
・標準型のほか、低圧型が選択可能。(最高調整圧力:0.4MPa)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,230円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~