メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 短機長タイプ JBJ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目

【特長】・小物品をスムーズに乗り移り。・最短機長370mmの極ミニタイプ。【注意事項】・選定の際は、メ...

詳細を確認
  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

外形図

※外形図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
※H:モータ横出し(中空軸)は、外形図が標準となります。
注)駆動部形状は、機長によって外形図と異なる場合があります。

H:モータ横出し(中空軸)

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 短機長タイプ JBJ 外形図01

D:モータ下付き(平行軸)

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 短機長タイプ JBJ 外形図02

※1. 呼称幅10の時、モータ突出19.5

U:モータ上付き(平行軸)

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 短機長タイプ JBJ 外形図03

製品仕様

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 短機長タイプ JBJ 製品仕様01

型番と仕様

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 短機長タイプ JBJ 製品仕様02
  • コントローラは標準装備されていますが、万一不要の場合はキャプタイヤケーブル(2m)渡しとなります。
  • コントロールボックスを標準外へ設置する場合は、延長端子ボックス(オプション)が必要です。
  • 転倒防止のため、アンカー固定または前後装置と連結してご使用願います。

搬送能力の目安

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 短機長タイプ JBJ 製品仕様03

※上記グラフは定速水平分散荷重時の搬送能力を表します。

注)
1. 変速仕様の場合、搬送速度が最大速度になると、搬送物質量は最大速度時の40%に低下します。
2. 上記グラフはベルト幅600mm、機長600mm時の搬送能力を表します。

速度記号/コンベヤ速度表

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 短機長タイプ JBJ 製品仕様04

注)
1. 表は50%負荷時の公称速度を表します。
2. 定速及び変速のインバータ方式の速度は、負荷により±10%程度変動します。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

電源

速度制御方法

駆動部タイプ

駆動部の取付方向

コントローラの取付方向

インバータ変速(メーカ)

モータ出力

速度記号

最小発注数量
95 ~ 595
37 ~ 98
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
インバータ変速
D:下付き(平行軸) / H:横出し(中空軸) / U:上付き(平行軸)
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
90W
6 ~ 33
1個
95 ~ 595
37 ~ 98
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
定速
D:下付き(平行軸) / H:横出し(中空軸) / U:上付き(平行軸)
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
-
90W
6 ~ 33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物品をスムーズに乗り移り。
・最短機長370mmの極ミニタイプ。

【注意事項】
・選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照下さい。
・速度や搬送物質量など使用条件により、モータ出力をランクアップされる場合は、搬送能力グラフでモーター出力を選定して下さい。
・モータはパナソニック製。
・脚は付属しておりません。別売りの専用脚をご使用下さい。
・ベルト幅はmm、機長はcmです。単位が異なりますのでご注意下さい。
・機種により、機長が4000mmを超える場合は、フレームが分割して納品されます。
・本製品は電気用品安全法に対応していません。

ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 短機長タイプ JBJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 短機長タイプ JBJ
ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 短機長ローラエッジタイプ DMJR
ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 逆ローラエッジタイプ DMRE
ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 ベルト幅=フレーム幅タイプ DMJW
ベルコンミニⅢ オプション機器設置用 2列ベルトタイプ DMD
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレーム
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機ミスミ
通常価格------
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目8日目〜
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類センタードライブセンタードライブセンタードライブセンタードライブセンタードライブヘッド駆動
目安可搬重量軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)中量物搬送(10~250㎏)中量物搬送(10~250㎏) / 重量物搬送(50~700㎏)中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)
最大搬送重量(kg)151530503015
蛇行防止蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止クラウンプーリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト