17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 ナイフエッジタイプ JBS

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目

【特長】・小物品をスムーズに乗り移り。・20mm程度の搬送物まで対応。【注意事項】・選定の際は、メーカ...

詳細を確認
  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

H:モータ横出し(90W中空軸)

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 ナイフエッジタイプ JBS 外形図01

※本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
※H:モータ横出し(中空軸)は、本図が標準となります。

製品仕様

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 ナイフエッジタイプ JBS 製品仕様01

型番と仕様

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 ナイフエッジタイプ JBS
  • コントローラは標準装備されていますが、万一不要の場合、モータ端子BOXでの端子渡しとなります。
  • コントローラボックスを標準外へ設置する場合は、延長端子ボックス(オプション)が必要です。

速度記号/コンベヤ速度表

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 ナイフエッジタイプ JBS 製品仕様05
ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 ナイフエッジタイプ JBS 製品仕様06

注)
1. 表は50%負荷時の公称速度を表します。
2. 定速及び変速のインバータ方式の速度は、負荷により±10%程度変動します。
3. 「G」は東芝製、「F」は三菱製を表します。

モータ出力標準設定一覧表

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 ナイフエッジタイプ JBS 製品仕様03

標準仕様の電源対応表

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 ナイフエッジタイプ JBS 製品仕様04

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

速度制御方法

電源

駆動部の取付方向

コントローラの取付方向

モータ出力

インバータ変速(メーカ)

速度記号

駆動部タイプ

最小発注数量
95 ~ 595
85 ~ 300
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
90W / 200W
6 ~ 20
D:下付き(平行軸) / H:横出し(中空軸) / U:上付き(平行軸)
1個
95 ~ 595
85 ~ 300
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
90W / 200W
-
6 ~ 20
D:下付き(平行軸) / H:横出し(中空軸) / U:上付き(平行軸)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物品をスムーズに乗り移り。
・20mm程度の搬送物まで対応。

【注意事項】
・選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照下さい。
・速度や搬送物質量など使用条件により、モータ出力をランクアップされる場合は、搬送能力グラフでモーター出力を選定して下さい。
・モータはパナソニック製。
・脚は付属しておりません。別売りの専用脚をご使用下さい。
・ベルト幅はmm、機長はcmです。単位が異なりますのでご注意下さい。
・機種により、機長が4000mmを超える場合は、フレームが分割して納品されます。
・本製品は電気用品安全法に対応していません。

ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 ナイフエッジタイプ JBSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 ナイフエッジタイプ JBS
ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 短機長ナイフエッジタイプ DMJS
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 単列中間駆動2溝フレーム
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレーム
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 単列ヘッド駆動2溝フレーム
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機ミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日9日目9日目12日目〜12日目〜12日目〜12日目〜
ベルト種類平ベルト平ベルトタイミングベルト平ベルト平ベルトタイミングベルト
駆動種類センタードライブセンタードライブ中間駆動中間駆動ヘッド駆動ヘッド駆動
最大搬送重量(kg)81010151510
特徴ナイフエッジ仕様ナイフエッジ仕様機幅ナロータイプフルベルトタイプフルベルトタイプ機幅ナロータイプ
最大搬送速度(m/min)19.919.32062.850.320
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト