メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

ベルコンミニ 装置機械への組込み用 スリムミニ センタドライブ スタンダードタイプ MBM

型番:

MBM[50,​75,​100][L,​R][50-150/1]S[06,​10,​15][D,​X,​Y,​Z]
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MBM[50,75,100][L,R][50-150/1]S[06,10,15][D,X,Y,Z]の仕様・寸法情報

ベルト種類
平ベルト
駆動種類
センタードライブ
目安可搬重量
軽量物搬送(0~15㎏)
ベルト幅(mm)
50 ~ 100
機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←
50 ~ 150
最大搬送重量(kg)
5
モータブランド
パナソニック
電源
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) / DC24V
速度制御方法
ブラシレス変速
最大搬送速度(m/min)
15.5
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)
17.3
ベルト材質
ポリウレタン
逆転スイッチオプション
なし
速度記号
S06 / S10 / S15
駆動部の取付方向
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
-
-

商品仕様

外形図

ベルコンミニ 装置機械への組込み用 スリムミニ センタドライブ スタンダードタイプ MBM 外形図

※本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
※( )内寸法はMBG:ダコーレスベルト仕様の寸法です。
※駆動部位置は変更できます。

製品仕様

機長LD
500≦L<800135
800≦L≦1,500L/2

型番と仕様

ベルコンミニ 装置機械への組込み用 スリムミニ センタドライブ スタンダードタイプ MBM 製品仕様

※色文字は準標準です。

ベルコンミニ 装置機械への組込み用 スリムミニ センタドライブ スタンダードタイプ MBM 製品仕様2

注)
(1)速度設定はドライバのDIPスイッチにて変更してください。(速度記号範囲内の設定速度が選択できます。)
(2)さらに、外部入力信号にて設定速度の100%・75%・50%の速度制御が可能です。(設定速度により外部速度制御範囲が異なりますので上記表をこ参照ください。)
(3)速度は負荷により変動があります。

ドライバ基板仕様

  • モータ:DC24V・2.55A(定格電流)
  • 電源容量:DC24V 3A以上
  • 動作温度:0~+40℃ 但し凍結のないこと
  • 基板サイズ:135×45mm
  • 温度保護:サーミスタ
  • その他:起動停止時加減速時間設定機能、正転・逆転機能、外部信号から3種類の速度選択が可能(一部選択に制限がありますので、上記速度表をこ参照ください。)

注)
(1)電源BOXをコンベヤ本体に取付ける場合、フレーム幅方向に60.5mm突出します。電源BOX寸法:長さ164×高さ40×奥行60.5mm
(2)入力電源が三相の場合は入力部で一相を欠相させて使用します。

搬送能力の目安

搬送能力(1台当り)の目安

  • モータ回転数600~1,740rpmの範囲
  • 水平分散荷重時の搬送能力
ベルコンミニ 装置機械への組込み用 スリムミニ センタドライブ スタンダードタイプ MBM 製品仕様3

型番リスト

表示件数
型番
MBM[50,75,100][L,R][50-150/1]S[06,10,15][D,X,Y,Z]

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

電源

速度記号

駆動部の取付方向

最小発注数量
50 ~ 100
50 ~ 150
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) / DC24V
S06 / S10 / S15
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装置機械へのセットに最適な超コンパクトコンベヤ。
・装置機械への組込み用。
・搬送長さ50~150まで指定可能。
・高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。
・DC24Vの安全電源。
・超コンパクトフレームでM5ナットがどこからでも挿入可能。

【注意事項】
・選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照下さい。
・速度や搬送物質量など使用条件により、モータ出力をランクアップされる場合は、搬送能力グラフでモーター出力を選定して下さい。
・モータはパナソニック製。
・脚は付属しておりません。別売りの専用脚をご使用下さい。
・ベルト幅はmm、機長はcmです。単位が異なりますのでご注意下さい。
・機種により、機長が4000mmを超える場合は、フレームが分割して納品されます。
・本製品は電気用品安全法に対応していません。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルコンミニ 装置機械への組込み用 スリムミニ センタドライブ スタンダードタイプ MBMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルコンミニ 装置機械への組込み用 スリムミニ センタドライブ スタンダードタイプ MBM
ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQ
ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 ローラエッジタイプ DHQR
エコノミータイプ 軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ 単列ヘッド駆動2溝フレーム
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機ミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日9日目6日目7日目3日目〜8日目〜8日目〜
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルトタイミングベルト
駆動種類センタードライブヘッドドライブヘッドドライブセンタードライブ中間駆動ヘッド駆動
目安可搬重量軽量物搬送(0~15㎏)軽量物搬送(0~15㎏)軽量物搬送(0~15㎏)中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)
最大搬送重量(kg)555301510
モータブランドパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックオリエンタルモータ / モータなしオリエンタルモータ / モータなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト