17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQ

型番:

DHQ[20,​25,​30,​35,​40,​50]P[L,​R][25-150/1]S[06,​10,​13,​16,​19,​22,​25,​28][D,​X,​Y,​Z]-[G,​W]
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DHQ[20,25,30,35,40,50]P[L,R][25-150/1]S[06,10,13,16,19,22,25,28][D,X,Y,Z]-[G,W]の仕様・寸法情報

ベルト種類
平ベルト
駆動種類
ヘッドドライブ
ベルト幅(mm)
195 ~ 495
機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←
25 ~ 150
最大搬送重量(kg)
5
速度制御方法
ブラシレス変速
電源
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) / DC24V
最大搬送速度(m/min)
28.0
ベルト材質
ポリウレタン
リード線引出し方向
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
ベルト色
グリーン / ホワイト
速度記号
6 ~ 28
駆動部タイプ
P:モータプーリ
-
-

商品仕様

外形図

単位:mm
ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQ 外形図1

( )内寸法はDHQで機長450mm未満の寸法です。

注1)ドライバ基板の取付方向は搬送方向左側が標準です。
 2) ドライバ基板および電源BOXをコンベヤフレーム同側面に取付ける場合のMIN.機長は750mmとなります。

 

■フレーム断面

単位:mm
ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQ 外形図2

フレーム高さ40mm
フレームサイドのどこからでもM6(1種ナット)が挿入できます。

製品仕様

仕様

機種記号DHQ(ヘッドドライブ スタンダード)
呼称幅202530354050
BW実ベルト幅(mm)195245295345395495
FWフレーム幅(mm)245295345395445545
機長(cm)MIN.25~
MAX.150
MIN.呼称幅×1.2~MAX.150
駆動部タイプP:モータプーリ
標準ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)
エンドプーリ径φ27.2
リード線引出し方向R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
※ドライバ基板取付方向
速度記号S:06、10、13、16、19、22、25、28 右表参照
※速度選択式
モータ出力DCブラシレスモータローラ(20W)
入力電源D:DC24V
(X:AC100V単相、Y:AC200V単相、Z:AC200V三相)
※X、Y、Zは準標準です。
搬送能力MAX.5kg/台(右表「搬送能力の目安」参照)

注)
(1)ベルト幅、機長などの仕様条件によりリターンローラが付く場合があります。
(2)機長450mm未満には、ベルトゆるめ装置がありません。
(3)機長300mm以下の場合、ドライバ基板は別置きとなります。

速度記号/コンベヤ速度表&搬送能力の目安

ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQ 搬送能力の目安

注) 
(1)DIPスイッチの切替えや外部信号から8種類の速度選択が可能です。
(2)上記表は水平分散荷重時の搬送能力を表します。
(3)速度は負荷により変動があります。

 

■ドライバ基板仕様

  • モータ:DC24V・0.8A(定格電流)
  • 電源容量:DC24V・3A以上
  • 動作温度:0~40℃ 但し凍結のないこと
  • 基板サイズ:長さ124×高さ34×奥行19.5mm
  • 保護ヒューズ:4A
  • 温度保護:サーマル(基板温度65℃以上)
  • その他:スロースタート・スローダウン機能
※AC(交流)環境でご使用の場合はオプションの電源BOX(DC変換BOX)を用意しています。

注)
(1)電源BOXをコンベヤ本体に取付ける場合、フレーム幅方向に60.5mm突出します。電源BOX寸法:長さ164×高さ40×奥行60.5mm
(2)入力電源が三相の場合は入力部で一相を欠相させて使用します。

使用例

ベルコンミニ納入事例

ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQ 納入事例1

惣菜工場
スタンダードタイプとカーブタイプで構成された全長200mを超えるスパイラルコンベヤ

ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQ 納入事例2

そうめん工場
金検後に設置されたベルコンミニ。流れ方向を変えるため、直交合流方式になっています。

商品特長詳細

モータ&コントローラ

■ペタコン40 ドライバ基板

ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQ ドライバ基板

型番リスト

表示件数
型番
DHQ[20,25,30,35,40,50]P[L,R][25-150/1]S[06,10,13,16,19,22,25,28][D,X,Y,Z]-[G,W]

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

電源

リード線引出し方向

ベルト色

速度記号

駆動部タイプ

最小発注数量
195 ~ 495
25 ~ 150
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) / DC24V
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
グリーン / ホワイト
6 ~ 28
P:モータプーリ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンベヤ下面に突起物の無い超薄型ベルコン
・装置機械への組込み用
・搬送長さ25~150まで指定可能
・高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
・コンベヤ下面に突起物の無いフラット構造
・2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQ
コンベヤ50
コンベヤ20
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 単列中間駆動2溝フレーム
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 単列ヘッド駆動2溝フレーム
ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 ローラエッジタイプ DHQR
メーカーオークラ輸送機SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミミスミオークラ輸送機
通常価格-67,181 -69,584 ----
通常出荷日6日目11日目8日目〜8日目〜8日目〜7日目
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルトタイミングベルトタイミングベルト平ベルト
駆動種類ヘッドドライブ中間駆動中間駆動中間駆動ヘッド駆動ヘッドドライブ
最大搬送重量(kg)51110105
速度制御方法ブラシレス変速定速定速ブラシレス変速ブラシレス変速ブラシレス変速
最大搬送速度(m/min)28.02~212~21202028.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング