メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 逆ローラエッジタイプ DMRE

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目

【特長】・小もの品をソフトに乗り移り。先端を傾斜させた逆ローラエッジ仕様。・小もの乗り移り搬送用。・搬...

詳細を確認
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • ※ブラシレス変速のモータは、パナソニック製旧モデル(B1シリーズGタイプ)となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

外形図

ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 逆ローラエッジタイプ DMRE 外形図01

※外形図は、駆動部の取付方向:R、コントローラの取付方向:Rを表します。

製品仕様

ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 逆ローラエッジタイプ DMRE 製品仕様01

型番と仕様

ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 逆ローラエッジタイプ DMRE 製品仕様02

※水色文字は準標準です。

搬送能力の目安

ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 逆ローラエッジタイプ DMRE 製品仕様03

注)グラフ/表は水平分散荷重時の搬送能力を表します。

速度記号/コンベヤ速度表

ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 逆ローラエッジタイプ DMRE 製品仕様05

※定速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
※ブラシレス変速時の負荷による速度変動は±1%以内です。

コントローラ寸法(外形図:B、C寸法)

コントローラ仕様B寸法C寸法
単相
三相
定速:N110120
ブラシレス変速:B110120

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

電源

速度制御方法

モータ出力

速度記号

コントローラの取付方向

駆動部の取付方向

駆動部タイプ

インバータ変速(メーカ)

ベルト色

最小発注数量
90 ~ 290
100 ~ 400
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
ブラシレス変速
40W / 60W / 90W
2 ~ 43
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側 / コントローラ無し
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
D:下付き / S:スリム
-
グリーン / ホワイト
1個
90 ~ 290
100 ~ 400
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
インバータ変速
40W / 60W / 90W
2 ~ 43
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側 / コントローラ無し
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
D:下付き / S:スリム
グリーン / ホワイト
1個
90 ~ 290
100 ~ 400
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
定速
40W / 60W / 90W
2 ~ 43
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側 / コントローラ無し
L:搬送方向左側 / R:搬送方向右側
D:下付き / S:スリム
-
グリーン / ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小もの品をソフトに乗り移り。先端を傾斜させた逆ローラエッジ仕様。
・小もの乗り移り搬送用。
・搬送長さ60~400まで指定可能。
・高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。
・駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。
・2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)。

【注意事項】
・選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照下さい。
・速度や搬送物質量など使用条件により、モータ出力をランクアップされる場合は、搬送能力グラフでモーター出力を選定して下さい。
・モータはパナソニック製。
・脚は付属しておりません。別売りの専用脚をご使用下さい。
・ベルト幅はmm、機長はcmです。単位が異なりますのでご注意下さい。
・機種により、機長が4000mmを超える場合は、フレームが分割して納品されます。
・本製品は電気用品安全法に対応していません。

ご注意

  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • ※ブラシレス変速のモータは、パナソニック製旧モデル(B1シリーズGタイプ)となります。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 逆ローラエッジタイプ DMREのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 逆ローラエッジタイプ DMRE
ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 短機長ローラエッジタイプ DMJR
ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 ベルト幅=フレーム幅タイプ DMJW
ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 短機長タイプ JBJ
ベルコンミニⅢ オプション機器設置用 2列ベルトタイプ DMD
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】 ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレーム
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機ミスミ
通常価格------
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目8日目〜
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類センタードライブセンタードライブセンタードライブセンタードライブセンタードライブヘッド駆動
目安可搬重量中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)中量物搬送(10~250㎏) / 重量物搬送(50~700㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)中量物搬送(10~250㎏)-
最大搬送重量(kg)3015501530-
蛇行防止蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止クラウンプーリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト