17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スタンド/ロッドブラケット(HA/HB-RB)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容一覧

適合スタンド

適合ロッドブラケット

適合ポール

自重

(kg)

主材質-表面処理

最小発注数量
A42-300(ポール),HA14A-BASE(スタンドベース),HB10-RB20(ロッドブラケット)
-
HB10-RB20
-
2.2
アルミ-アルマイト処理,樹脂,ステンレス
1個
-
HA14
-
φ20
0.1
アルミ-アルマイト処理,樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,340
( 55,374 )
6日目
6,000
( 6,600 )
6日目

詳細情報

基本情報

レーザオートコリメータ Smart LACを始めとする各種光センサを設置することができます。
HA14:スタンドベース、ポール、ロッドブラケット(HB10-RB20)で構成されます。
HB10-RB20:チルトステージ(HB10)をポールに取り付ける際に使用するブラケットです。
*スタンド(HA14)には、 ロッドブラケット(HB10-RB20)が含まれています。
*チルトステージ(HB10)は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド/ロッドブラケット(HA/HB-RB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド/ロッドブラケット(HA/HB-RB)
チルトステージ(HB)
レーザオートコリメータSmart LACシングルスポット測定(HPU-500SET)
レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)
変位角度測定センサ Smart LPS 3D(H720)
レーザポジショニングセンサ用 センサヘッドケーブル/Ethernetケーブル/電源入出力ケーブル
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格6,000-25,000335,457 -208,270 -730,4004,400 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
付属品六角穴付きボルトM3-12 4本六角穴付ボルトM3-8 4本----
適合チルトステージHB10-----

レーザオートコリメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト