メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

チルトステージ(HB)

型番:

HB10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

HB10の仕様・寸法情報

付属品
六角穴付ボルトM3-8 4本
適合センサー
H410
耐荷重(kgf)
1
チルトステージ角度(度)
2
適合スタンド
HA14
適合ロッドブラケット
HB10-RB20
自重(kg)
0.2
主材質-表面処理
アルミ-アルマイト処理,ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
HB10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
6日目

詳細情報

基本情報

レーザオートコリメータ Smart LACを始めとする各種光センサを設置する際、光軸のあおり調整に使用します。
2軸のあおり調整とロック機構が便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チルトステージ(HB)の型番HB10のページです。 型番HB10に関する仕様情報を記載しております。
チルトステージ(HB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チルトステージ(HB)
スタンド/ロッドブラケット(HA/HB-RB)
レーザオートコリメータSmart LACシングルスポット測定(HPU-500SET)
レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)
変位角度測定センサ Smart LPS 3D(H720)
レーザポジショニングセンサ用 センサヘッドケーブル/Ethernetケーブル/電源入出力ケーブル
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格25,0006,000 -335,457 -208,270 -730,4004,400 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
付属品六角穴付ボルトM3-8 4本六角穴付きボルトM3-12 4本----
適合センサーH410-----
耐荷重(kgf)1-----
チルトステージ角度(度)2-----
適合スタンドHA14-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザオートコリメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト