メカニカル部品技術窓口

確定しました

VQZ1000/2000/3000 ベース配管マニホールド EX510対応

通常単価(税別)
24,851円
税込単価
27,336円
通常出荷日:15日目

ベース配管形 VQZシリーズ マニホールド、EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応です。

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認

型番:

VV5QZ25-SA04C4-D0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VV5QZ25-SA04C4-D0の仕様・寸法情報

種類
マニホールド用ベース
適用バルブ
VQZ2000
出力形式
NPN出力(+COM.)
取付方法
DINレールなし(金具付)
連数
4
ポート管接続口径
Φ4用ワンタッチ管継手付
仕様
なし
オプション
なし
CE対応
非対応
マニホールド配線仕様
なし

型番リスト

表示件数
型番
VV5QZ25-SA04C4-D0

適用バルブ

出力形式

取付方法

連数

ポート管接続口径

仕様

オプション

CE対応

マニホールド配線仕様

最小発注数量
VQZ2000
NPN出力(+COM.)
DINレールなし(金具付)
4
Φ4用ワンタッチ管継手付
なし
なし
非対応
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,851円
( 27,336円 )
15日目

詳細情報

基本情報

ベース配管形 VQZシリーズ マニホールド、EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応です。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQZ1000/2000/3000 ベース配管マニホールド EX510対応の型番VV5QZ25-SA04C4-D0のページです。 型番VV5QZ25-SA04C4-D0に関する仕様情報を記載しております。
VQZ1000/2000/3000 ベース配管マニホールド EX510対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VQZ1000/2000/3000 ベース配管マニホールド EX510対応
VQZ1000/2000/3000 直接配管マニホールド EX510対応
SY3000/5000 ベース配管マニホールド 分割形 EX510対応
SY9000 ベース配管マニホールド 分割形 EX510対応
SY3000/5000/7000 直接配管マニホールド 一体形 EX510対応
6D/6DWシリーズ省配線バルブユニット 側面出力型マニホールド
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCAirTAC(エアタック)
通常価格24,851円18,540円 -28,005円 -33,994円 -31,840円3,942円 -
通常出荷日15日目15日目19日目19日目19日目9日目
種類マニホールド用ベースマニホールド用ベースマニホールド用ベースマニホールド用ベースマニホールド用ベースマニホールド用ベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました