メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が49型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

SPNC型ロッドシール専用パッキン

通常単価(税別)
1,169円~30,948円
税込単価
1,286円~34,043円
通常出荷日:5日目~7日目

主な適用流体は一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油、りん酸エステル系作動...

詳細を確認
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
4
7
2.3
1個
6
9
2.3
1個
7
10
2.3
2個
8
11
2.3
2個
9
12
2.3
2個
10
13
2.3
1個
11
15
3
1個
12
16
3
1個
12.5
16.5
3
1個
14
18
3
1個
15
19
3
1個
16
20
3
1個
18
22
3
1個
20
24
3
2個
22
28
4.4
2個
22
26
3
1個
22.4
28.4
4.4
2個
24
30
4.4
2個
25
31
4.4
1個
28
34
4.4
1個
30
36
4.4
1個
31.5
37.5
4.4
2個
32
38
4.4
4個
34
40
4.4
2個
35
41
4.4
1個
36
42
4.4
1個
42
48
4.4
2個
45
51
4.4
1個
46
52
4.4
2個
50
60
7
1個
50
56
4.4
1個
55
65
7
1個
60
70
7
1個
63
73
7
2個
65
75
7
1個
70
80
7
1個
71
81
7
1個
75
85
7
1個
85
95
7
1個
90
100
7
1個
95
105
7
1個
100
110
7
1個
110
120
7
1個
120
130
7
1個
125
135
7
1個
130
140
7
1個
135
145
7
1個
160
175
10.5
1個
190
205
10.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,572円
( 2,829円 )
5日目
2,640円
( 2,904円 )
5日目
1,207円
( 1,328円 )
7日目
1,169円
( 1,286円 )
7日目
1,207円
( 1,328円 )
7日目
2,799円
( 3,079円 )
5日目
2,799円
( 3,079円 )
5日目
2,799円
( 3,079円 )
5日目
2,799円
( 3,079円 )
5日目
2,799円
( 3,079円 )
5日目
2,959円
( 3,255円 )
5日目
2,959円
( 3,255円 )
5日目
2,959円
( 3,255円 )
5日目
1,373円
( 1,510円 )
7日目
1,790円
( 1,969円 )
7日目
3,095円
( 3,405円 )
5日目
1,373円
( 1,510円 )
7日目
2,288円
( 2,517円 )
7日目
3,301円
( 3,631円 )
5日目
3,274円
( 3,601円 )
5日目
2,255円
( 2,481円 )
5日目
1,841円
( 2,025円 )
7日目
1,458円
( 1,604円 )
7日目
2,485円
( 2,734円 )
7日目
3,617円
( 3,979円 )
5日目
3,617円
( 3,979円 )
5日目
2,725円
( 2,998円 )
7日目
3,890円
( 4,279円 )
5日目
1,732円
( 1,905円 )
7日目
4,028円
( 4,431円 )
5日目
4,028円
( 4,431円 )
5日目
4,573円
( 5,030円 )
5日目
5,118円
( 5,630円 )
5日目
3,777円
( 4,155円 )
5日目
5,799円
( 6,379円 )
5日目
5,937円
( 6,531円 )
5日目
4,301円
( 4,731円 )
7日目
5,937円
( 6,531円 )
5日目
3,473円
( 3,820円 )
7日目
8,438円
( 9,282円 )
5日目
4,748円
( 5,223円 )
7日目
5,217円
( 5,739円 )
7日目
4,469円
( 4,916円 )
7日目
11,099円
( 12,209円 )
5日目
11,099円
( 12,209円 )
5日目
6,879円
( 7,567円 )
7日目
13,009円
( 14,310円 )
5日目
11,950円
( 13,145円 )
7日目
30,948円
( 34,043円 )
7日目

詳細情報

基本情報

主な適用流体は一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油、りん酸エステル系作動油です。
しゅう動材にレアフロンを使用しており、しゅう動抵抗が低く、スティックスリップの発生を抑制します。また、耐摩耗性に優れています。
一つのパッキンで両方向のシールが可能なため、取付スペースが小さく済みます。
Oリング溝(JIS B 2406 P系列)にそのまま使用できます。
空圧用としてもご使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPNC型ロッドシール専用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPNC型ロッドシール専用パッキン
IUH型ロッドシール専用パッキン
SPN型ロッドシール専用パッキン
SPNO型ロッドシール専用パッキン
SPGW型ピストンシール専用パッキン
SPG型ピストンシール専用パッキン
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格1,169円-1,343円 -9,667円 -3,367円 -8,157円 -2,043円 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目5日目〜5日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ロッド用ロッド用ロッド用ロッド用ピストン用ピストン用
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴムレアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ポリアミド樹脂+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト