メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

IUIS型ロッドシール専用パッキン

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

厚さ

(mm)

仕様

最小発注数量
22.4
30
5
標準(U801)
1個
30
40
6
標準(U801)
1個
35
45
6
標準(U801)
1個
35.5
45
6
標準(U801)
1個
40
50
6
標準(U801)
1個
45
55
6
標準(U801)
1個
45
56
7
標準(U801)
1個
50
60
6
標準(U801)
1個
55
65
6
標準(U801)
1個
70
80
6
標準(U801)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003円
( 1,103円 )
5日目
1,186円
( 1,305円 )
5日目
1,343円
( 1,477円 )
5日目
1,343円
( 1,477円 )
5日目
1,412円
( 1,553円 )
5日目
1,503円
( 1,653円 )
5日目
1,616円
( 1,778円 )
5日目
1,685円
( 1,854円 )
5日目
1,775円
( 1,953円 )
5日目
2,457円
( 2,703円 )
5日目

詳細情報

基本情報

主な適用流体は一般石油系作動油です。
小断面設計で一体溝に装着できます。
背圧による破損を防止する対策を施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IUIS型ロッドシール専用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IUIS型ロッドシール専用パッキン
IUH型ロッドシール専用パッキン
SPN型ロッドシール専用パッキン
SPNC型ロッドシール専用パッキン
SPNO型ロッドシール専用パッキン
UPI型ピストン・ロッドシール専用パッキン
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格1,003円-1,343円 -9,667円 -1,169円 -3,367円 -531円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目5日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ロッド用ロッド用ロッド用ロッド用ロッド用ピストン用 / ロッド用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト