ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

SUS316材 ヘビーリンクチェイン

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
12×3.5(内寸法)
4968462064717
1個
14.4×4.5(内寸法)
4968462064724
1個
19×5(内寸法)
4968462064731
1個
26×6.5(内寸法)
4968462064748
1個
27×8(内寸法)
4968462064755
1個
31×9(内寸法)
4968462064762
1個
38×12(内寸法)
4968462064700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,329円
( 24,562円 )
6日目
26,561円
( 29,217円 )
1日目
25,723円
( 28,295円 )
1日目
28,852円
( 31,737円 )
4日目
40,871円
( 44,958円 )
1日目
60,032円
( 66,035円 )
1日目
108,227円
( 119,050円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316材 ヘビーリンクチェインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316材 ヘビーリンクチェイン
SUS316材 ショートマンテルチェイン
SUS316材 マンテルチェイン
SUS316材 ビクターチェイン
SUS316材 ワイドマンテルチェイン
SUS316材 リンクCタイプチェイン
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格22,329円-14,567円 -19,115円 -12,405円 -24,054円8,315円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質詳細SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
長さ30m30m30m30m30m30m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト