メカニカル部品技術窓口



●水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。●キャッチクリップで簡単に密閉できま...
詳細を確認
容器本体…SUS304
蓋【MF】…SUS304
ツル・取っ手…SUS304
キャッチクリップ…SUS304
パッキン【PQA】…シリコンゴム(食品衛生法適合品)
容量:4L、7L、10L、15L、20L、25L
※ツルは安全性を考慮し、取り外しが出来ない仕様となっています。
ただしツルを強く引いたり、持ち手(パイプ部分)以外を掴んで持ち上げるなどの
使い方をされると外れることがありますので、取り扱いにはご注意ください。
| 型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 容器高 | 全高 | 容器外径 | 最大幅 | 取っ手高 | 板厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | kg | D | H1 | H2 | W1 | W2 | F | t | |
| CTBD-18 | 4 | 1.4 | 180 | 180 | 308 | 192 | 235 | 30 | 0.7 |
| CTBD-21 | 7 | 1.7 | 210 | 210 | 329 | 222 | 268 | 40 | 0.7 |
| CTBD-24 | 10 | 2.2 | 240 | 240 | 420 | 254 | 300 | 45 | 0.7 |
| CTBD-27 | 15 | 2.8 | 270 | 270 | 444 | 284 | 327 | 45 | 0.8 |
| CTBD-30 | 20 | 3.4 | 300 | 300 | 483 | 316 | 362 | 50 | 0.8 |
| CTBD-33 | 25 | 4.3 | 330 | 330 | 547 | 346 | 392 | 50 | 0.8 |




●水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。
●キャッチクリップで簡単に密閉できます。
【特長】
●ツル(吊り下げ用の取っ手)の付いた丸型ステンレス容器です。
●中身を空ける際に下部の取っ手を掴むことで容器を楽に傾けられます。
●パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。
●底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,770円~

ミスミ
開放タンク 標準型 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
5
ミスミ
開放タンク用蓋
3通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
開放タンク 密閉型キャッチクリップ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
4
MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):13,375円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ
4.7
MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスボトル
0通常価格(税別):38,105円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】
0通常価格(税別):15,979円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,800円~