メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 折りたたみ式小型防音ボックス“Shizumare”交換用グラスウール

通常単価(税別)
23,657円
税込単価
26,023円
通常出荷日:1日目

【特長】・テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応で熱に強い交換用グラスウールです。【材質】...

詳細を確認
  • 内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、長期間のご使用はお止め下さい。
  • エンジン式機器をご使用する場合は、パネル枚数をトラスコ オレンジブック.Comにてご確認ください。
  • 使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA
詳細を確認

型番:

SBOPHGW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SBOPHGWの仕様・寸法情報

色
アイボリー
本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ
630×1000×25
JANコード
4989999973716
質量(g)
900
トラスココード
137-1543
材質1
グラスウール
材質2
アルミ
本体寸法(mm)幅
630

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SBOPHGW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,657円
( 26,023円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応で熱に強い交換用グラスウールです。
【材質】
・グラスウール
・アルミ

ご注意

  • 内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、長期間のご使用はお止め下さい。
  • エンジン式機器をご使用する場合は、パネル枚数をトラスコ オレンジブック.Comにてご確認ください。
  • 使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 折りたたみ式小型防音ボックス“Shizumare”交換用グラスウールの型番SBOPHGWのページです。 型番SBOPHGWに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 折りたたみ式小型防音ボックス“Shizumare”交換用グラスウールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 折りたたみ式小型防音ボックス“Shizumare”交換用グラスウール
テクセルSAINT使用防音ボックス Shizumare(シズマーレ)
防音パネル Shizumare用内側グラスウール
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプ
吸音パネル マグネット付
ヤマダ ボックスツキファン防音ボックス W826×D702×H742
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ヤマダコーポレーション
通常価格23,657円40,888円 -16,073円 -26,231円 -10,245円1,253,313円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜5日目
色アイボリー黒アイボリー黒--
本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ630×1000×25---450×450×20-
JANコード4989999973716-----
質量(g)900---800-
トラスココード137-1543-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防音材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト