17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミツヤ Sカン【5~10個入り】

ミツヤ Sカン
通常単価(税別)
595616
税込単価
655678
通常出荷日:1日目

【特長】・ネットなどにフックするのに便利です。・全長53ミリのSカンS字フック。【材質】・鋼線

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重(kg)

JANコード

質量(g)

トラスココード

L(mm)

W1(mm)

W2(mm)

D(mm)

最小発注数量
10
4902787017638
60
115-6371
53
7
13
4.0
1パック

5個入り

6
4902787017621
42
115-6372
37
5.5
10
2.8
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595
( 655 )
1日目
616
( 678 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットなどにフックするのに便利です。
・全長53ミリのSカンS字フック。
【材質】
・鋼線

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツヤ Sカンのレビュー
この商品のレビューはありません

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト