メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒材質

    ~mm
  • 外筒表面処理

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • ボール材質

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

特殊環境対応型ボールブッシュユニット 標準タイプ

通常単価(税別)
7,315円~18,042円
税込単価
8,047円~19,846円
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・フランジ部が一体型の構造となっている為、高剛性タイプとして定評のあるユニットです。・外筒材質...

詳細を確認
  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

特殊環境対応型ボールブッシュユニット 標準タイプ 外形図

規格表

特殊環境対応型ボールブッシュユニット 標準タイプ 規格表
  • (注1)軸芯に対するケース外周の同軸度およびフランジ取付面の直角度はそれぞれ0.025以内です。
  • (注2)軸は普通スキマの場合h7、緊密スキマの場合はh6、h5を推奨します。
  • (注3)オールステンレスタイプは外周材質:SUS304、ボールブッシュはCB-SUSを使用しています。

選定サポート情報

特殊環境対応型ボールブッシュユニット 標準タイプ 選定サポート

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒材質

外筒表面処理

外径 D

(φ)

ボール材質

最小発注数量
12
1205
72
鉄
表面処理あり
26
SUJ2
1個
16
1627
76
鉄
表面処理あり
32
SUJ2
1個
25
4547
102
鉄
表面処理あり
45
SUJ2
1個
40
11084
144
鉄
表面処理あり
65
SUJ2
1個
50
13857
164
鉄
表面処理あり
75
SUJ2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,315円
( 8,047円 )
5日目
9,139円
( 10,053円 )
8日目
13,243円
( 14,567円 )
5日目
15,033円
( 16,536円 )
5日目
18,042円
( 19,846円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ部が一体型の構造となっている為、高剛性タイプとして定評のあるユニットです。
・外筒材質はFCD45とSUS304の2種類をご用意しております。

ご注意

  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊環境対応型ボールブッシュユニット 標準タイプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
生産装置の部品交換。
3
満足度:3.0
動きが低下してきた部品を交換する為に購入。 ミスミHPには寸法などの情報が詳しく表示されているので助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊環境対応型ボールブッシュユニット 標準タイプ
特殊環境対応型ボールブッシュユニット ロングタイプ
ボールブッシュユニット(アルミ製ケース・角形フランジ)
NFロング型端面フランジ丸型
NFロング型端面フランジ角型
NFロング型端面フランジオーバル型
メーカーASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)
通常価格7,315円-10,678円 -6,605円 -3,639円 -4,275円 -3,743円 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目
タイプインローフランジインローフランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ
フランジ形状角フランジ角フランジ角フランジ丸フランジ角フランジ二面フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
潤滑の種類グリース塗布グリース塗布なしなしなしなし
シール両側シール両側シール両側シール両側シール両側シール両側シール
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト