メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 穴径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シャフトサポート(コンパクト型)

通常単価(税別)
1,390円~1,726円
税込単価
1,529円~1,899円
通常出荷日:5日目

【特長】・平面使用の軸支持のための規格ユニットです。・アルミ製でボルトを締め付けるだけで簡単にシャフト...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

シャフトサポート(コンパクト型) 外形図

規格表

シャフトサポート(コンパクト型) 規格表

選定サポート情報

シャフトサポート(コンパクト型) 選定サポート

型番リスト

表示件数

穴径 D

(φ)

最小発注数量
16
1個
20
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,482円
( 1,630円 )
5日目
1,390円
( 1,529円 )
5日目
1,726円
( 1,899円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面使用の軸支持のための規格ユニットです。
・アルミ製でボルトを締め付けるだけで簡単にシャフトを固定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフトサポート(コンパクト型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャフトサポート(コンパクト型)
シャフトサポート(フランジ型)
LMシャフトサポート SK形
シャフトサポート SKシリーズ(アルミ製)
シャフトサポート SHFシリーズ(アルミ製)
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ -コンパクト型(機械加工品) セパレートタイプ-
メーカーASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)THKSBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)ミスミ
通常価格1,390円-1,216円 -1,041円 -1,088円 -1,260円 --
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
形状T形フランジ形T形T形フランジ形ブロック形
シャフト締結種類スリットスリットスリットスリットスリットセパレート
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム-
表面処理標準アルマイト処理標準アルマイト処理なしなしなし-
タイプアルミ押出品アルミ押出品鋳造品鋳造品鋳造品機械加工品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャフトホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト