メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ボールブッシュユニット(ボックス型・スタンダードサイズ)

通常単価(税別)
2,803円~5,501円
税込単価
3,083円~6,051円
通常出荷日:5日目

【特長】・スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。・ケースはアルミ製で軽量・コンパ...

詳細を確認
  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ボールブッシュユニット(ボックス型・スタンダードサイズ) 外形図

規格表

ボールブッシュユニット(ボックス型・スタンダードサイズ) 規格表

選定サポート情報

ボールブッシュユニット(ボックス型・スタンダードサイズ) 選定サポート

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

最小発注数量
12
411
36
1個
13
509
39
1個
20
862
50
1個
25
980
67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,803円
( 3,083円 )
5日目
2,803円
( 3,083円 )
5日目
4,161円
( 4,577円 )
5日目
5,501円
( 6,051円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。
・ケースはアルミ製で軽量・コンパクト・高精度です。

ご注意

  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールブッシュユニット(ボックス型・スタンダードサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールブッシュユニット(ボックス型・スタンダードサイズ)
ボールブッシュユニット(ボックス型・コンパクトサイズ)
NFシリーズ角型端面フランジ(シングルサイズ)
ボールブッシュユニット(アルミ製ケース・角形フランジ)
NFロング型端面フランジ丸型
NFロング型端面フランジ角型
メーカーASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)
通常価格2,803円-2,822円1,786円 -6,605円 -3,639円 -4,275円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目〜在庫品1日目〜
タイプハウジングワイドブロックハウジングワイドブロック標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質アルミアルミ鉄アルミ鉄鉄
外筒表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理あり表面処理なし表面処理あり表面処理あり
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト