メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

膜厚計用 水晶振動子

通常単価(税別)
18,400
税込単価
20,240
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

長寿命、優れた安定性と高精度の水晶振動子(金電極、6MHz、直径14mm、1パック10個入)です。

型番:

008-010-G10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

008-010-G10の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

優れた薄膜の製造には優れた水晶振動子が必要です

INFICONの水晶振動子は産業界の様々なアプリケーションで数多くの材料を用いた何百万回ものランに適用され、その品質と信頼性が実証されています。

全数に対して試験と検査を実施

プロセスで長くご使用いただき、安定で精密な速度コントロールを達成するため、水晶振動子1個ごとに次の項目の検査を行います。

抵抗:測定の安定性とコーティング寿命保証のために抵抗をチェックします。抵抗値は電気接触と電極密着性の良い指標です。

周波数:起動周波数が非常に狭い仕様の範囲に収まっていることを確認します。精密な膜厚測定にはこの特性が重要です。

曲率:共振の安定性確保のために電気的な試験を実施して曲率精度を確認します。曲率精度が悪いと測定安定性の劣化が早くなります。

目視検査:水晶振動子の使用寿命と安定性確保のため、電極の均一性と表面欠陥、その他の不完全性の有無を目視検査します。このような欠陥の存在は電極の付着性や汚染の問題があることの指標となります。

使用例

水晶振動子をパッケージから取り出して装着する3通りの方法
方法1
膜厚計用 水晶振動子 使用例

1. パッケージを傾けて、水晶振動子をセンサーの振動子ホルダーへ直接落とし込みます。

方法2
膜厚計用 水晶振動子 使用例2

2. パッケージのベース部分に専用ツールが付属しています。このツールを用いて水晶振動子をセンサーのホルダーへ移しかえます。

方法3
膜厚計用 水晶振動子 使用例3

3. ふっ素樹脂製ピンセットを利用して水晶振動子をパッケージから取り出し、センサーの振動子ホルダーへ取付けます。

型番リスト

表示件数
型番
008-010-G10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,400
( 20,240 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

長寿命、優れた安定性と高精度の水晶振動子(金電極、6MHz、直径14mm、1パック10個入)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

膜厚計用 水晶振動子の型番008-010-G10のページです。 型番008-010-G10に関する仕様情報を記載しております。
膜厚計用 水晶振動子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
膜厚計用 水晶振動子
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ
真空用ウォータセパレータ AMJ40-D
300mmウエハ対応 平行シール型スリットバルブ XGTPシリーズ
MOT/ENC 延長ケーブル(セット)
メーカーインフィコンSMCSMCSMCフジ・テクノロジー
通常価格18,400310 -10,8433,265 -6,860 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜8日目19日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト