メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレスイレクター部品 押え板 EF-1000 SUS/支持板 B EF-1002B SUS

通常単価(税別)
385円~397円
税込単価
424円~437円
通常出荷日:5日目

ステンレスイレクター部品、キャスターを取り付けにご使用下さい。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

EF-1000SUS

EF-1002BSUS

ステンレスイレクター部品 押え板 EF-1000 SUS/支持板 B EF-1002B SUS EF-1000SUS外形図
ステンレスイレクター部品 押え板 EF-1000 SUS/支持板 B EF-1002B SUS EF-1002BSUS外形図

製品仕様

型番名称種類材質導電対応
EP-1000SUSオサエイタ ステン押え板ステンレス有
EP-1002BSUSシジイタ B ステン支持板Bステンレス有

型番リスト

表示件数

種類

最小発注数量
押え板
1個
支持板
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
385円
( 424円 )
5日目
397円
( 437円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレスイレクター部品、キャスターを取り付けにご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスイレクター部品 押え板 EF-1000 SUS/支持板 B EF-1002B SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスイレクター部品 押え板 EF-1000 SUS/支持板 B EF-1002B SUS
ステンレスイレクター部品 押え板/支持板 メタルステン
イレクター キャスター取付部品 支持板 EF-1002C
イレクター部品 キャスター取付部品 メタル用支持板 EF-1002G
φ32 イレクター部品 キャスター取付部品 EF-1002 32-C
φ42 イレクター キャスター取付部品 EL-1041
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格385円-626円 -605円658円721円5,721円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目3日目3日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
導電対応ありあり有有有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト