17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

SPシリーズ スピーディ(ダイヤフラム)バルブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SPシリーズ スピーディ(ダイヤフラム)バルブ

販売終了

型番

C33105000

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

エドワーズのダイヤフラム式インラインバルブです。
0.9 MPaの過圧に耐えうる( コーシール使用時)丈夫でシステム許容性が高いバルブとなっています。

【特長】
・ダイヤフラムの素材選択可能。ニトリルとバイトン製があります。
・本体はアルミ製。10-7 Pam3/s を超える優れた気密性を発揮します。
・バルブ開放をビジュアル表示(SP10K~SP25K)
・NWフランジで「開放」位置を示すインジケータを備えています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[手動真空弁] 手動真空弁
用途
単体使用
設置方法
ダイレクト
配管口の種類
フランジ
フランジ種類
NW
フランジ呼び
10
リーク量(Pa・m3/s)
1.0×10-9 以下
ダイヤフラム種類
ニトリル

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト