メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 軸受内径d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

フランジ付ボールベアリング RFシリーズ

通常単価(税別)
2,403円~3,706円
税込単価
2,643円~4,077円
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・軸受箱不要のため、大幅コストダウンが実現できます。・フランジとベアリングを一体化する商品です...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

フランジ付ボールベアリング RFシリーズ 外形図01

製品仕様

フランジ付ボールベアリング RFシリーズ 製品仕様01

規格表

フランジ付ボールベアリング RFシリーズ 規格表01

仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

使用例

フランジ付ボールベアリング RFシリーズ 使用例01

型番リスト

表示件数

軸受内径d

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
8
対応
1個
10
対応
1個
12
対応
1個
15
対応
1個
17
対応
1個
20
対応
1個
25
対応
1個
30
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,531円
( 2,784円 )
5日目
2,708円
( 2,979円 )
5日目
2,403円
( 2,643円 )
5日目
2,625円
( 2,888円 )
5日目
2,436円
( 2,680円 )
5日目
2,894円
( 3,183円 )
5日目
3,182円
( 3,500円 )
5日目
3,706円
( 4,077円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受箱不要のため、大幅コストダウンが実現できます。
・フランジとベアリングを一体化する商品です。
・コンパクトな設計により、装置の小型化、軽量化が実現できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付ボールベアリング RFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ付ボールベアリング RFシリーズ
ボールベアリング ユニット ダブルタイプ (BRWN)
ボールベアリング ユニット ダブルタイプ (BSWN)
ボールベアリング ユニット インロータイプ (BRRN)
ボールベアリング ユニット インロータイプ (BSRN)
ボールベアリング ユニット 直接取付タイプ (BSDN)
メーカーオザック精工イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,403円-5,563円 -7,076円 -4,170円 -4,365円 -3,581円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
本体 形状フランジ形インロータイプフランジ形フランジ形フランジ形インロータイプフランジ形インロータイプフランジ形
フランジ 形状角形丸形角形丸形角形角形
ベアリング 個数シングルダブルダブルシングルシングルシングル
ベアリング 種類深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受
ベアリング 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

ベアリングホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト