メカニカル部品技術窓口
【特長】・サポート金具とコロの高さが一緒の為、コロの損傷を防ぎます。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | 材質 | 表面 | 質量 | 対応プラコン |
|---|---|---|---|---|
| GP-AN85 | スチール | 三価クロムメッキ | 253g | GP8543B/GPR8545B/GPR8545HA |


アズワン
シリコンゴムシート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25mm・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9mm・10mmタイプ
4.3通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):566円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,130円~

矢崎化工
ブルーポリテナー 容量 0.8~105L
4.8通常価格(税別):559円~

ミスミ
ホイールコンベヤ(幅40mm)四角フレーム用ジョイント
0通常価格(税別):179円~