メカニカル部品技術窓口

XMD/L型

XYD/ストレート型

L型バルブ/XMDシリーズの外観

L型バルブ/XMDシリーズの操作ポート方向

ストレート型/XYDシリーズの外観

ストレート型/XYDシリーズの操作ポート方向
| 型番 | XMD-25 XYD-25 | XMD-40 XYD-40 | XMD-50 XYD-50 | XMD-63 XYD-63 | XMD-80 XYD-80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フランジ(バルブ)サイズ | 25 | 40,CF070 | 50 | 63,CF114 | 80 | |
| 弁の形式 | 常時閉(加圧開・スプリングシール)[主排気・初期排気弁共] | |||||
| 使用流体 | 不活性ガス系の真空 | |||||
| 使用温度 ℃ | 5~60(高温タイプの場合5~150) | |||||
| 使用圧力 Pa(abs) | 1×10-6~大気圧 | |||||
| コンダクタンス L/s注1 | 主排気弁 | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 |
| 初期排気弁 | 0.5~3 | 2~8 | 2.5~11 | 4~18 | 4~18 | |
| リーク量 Pa・m3/s | 内部 | 標準材質(FKMの場合 1.3×10-10常温時・ガス透過を除く | ||||
| 外部 | 標準材質(FKMの場合 1.3×10-11常温時・ガス透過を除く | |||||
| 作動時間 s | 主排気弁 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| 初期排気弁 | 0.70 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.27 | |
| フランジの種類 | KF(NW) | KF(NW),CF | KF(NW) | KF(NW),K(DN),CF | KF(NW),K(DN) | |
| 主な材質注3 | 本体:SCS13(SUS304相当),ベローズ:SUS316L,要部:SUS304,FKM(標準シール材) | |||||
| パイロット圧力 MPa(G) | 0.4~0.7〔主排気・初期排気弁共〕 | |||||
| パイロットポート接続口径 | M5 | Rc1/8 | - | |||
| 質量 kg注2 | XMD | 0.65 | 1.50(1.86) | 2.20 | 4.10(5.46) | 6.80 |
| XYD | 0.71 | 1.52 | 2.60 | 4.80 | 8.30 | |
注1)主排気弁のコンダクタンスは同一寸法のエルボの"分子流"での値で代表しています。初期排気弁のコンダクタンスは"粘性流"での値です。
注2)( )内質量はCF(コンフラット)継手の場合です。
注3)真空部のシール材摺動部(初期排気弁摺動部)には真空グリース[Y-VAC2]を塗布しております。

XMD/L型

XYD/ストレート型
※保守部品につきましてはカタログP.497をご参照ください。

アジャストナット回転数(ピ ッチ1mm)と初期排気弁コンダクタンスのグラフ
単位:mm
| 型番 | A | B | C | D | Fn | Fd | Fc | G | H | J | K | P.C.D.L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMD-25 | 50 | 123 | 48 | 1 | 40 | - | - | 26 | 41 | 16 | 7.5 | - | - |
| XMD-40 | 65 | 170 | 66 | 2 | 55 | - | 70 | 41 | 63 | 20 | 15 | P.C.D58.7 | 6×φ6.6(直径6.6mm) |
| XMD-50 | 70 | 183 | 79 | 2 | 75 | - | - | 52 | 68 | 20 | 17.5 | - | - |
| XMD-63 | 88 | 217 | 100 | 3 | 87 | 95 | 114 | 70 | 72 | 20 | 19.5 | P.C.D92.1 | 8×φ8.4(直径8.4mm) |
| XMD-80 | 90 | 256 | 117 | 3 | 114 | 110 | - | 83 | 98 | 20 | 26.5 | - | - |
| 型番 | A | B | C | D | E | Fn | Fd | G | H | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYD-25 | 100.2 | 86.7 | 48 | 1 | 23.5 | 40 | - | 26 | 66 | 16 | 7.5 |
| XYD-40 | 130 | 114 | 66 | 2 | 38 | 55 | - | 41 | 84 | 20 | 15 |
| XYD-50 | 178 | 128 | 79 | 2 | 53 | 75 | - | 52 | 95 | 20 | 17.5 |
| XYD-63 | 209 | 163 | 100 | 3 | 61 | 87 | 95 | 70 | 121 | 20 | 19.5 |
| XYD-80 | 268 | 193 | 117 | 3 | 80 | 114 | 110 | 83 | 144 | 20 | 26.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
89,000円 ( 97,900円 ) | 19日目 |
91,214円 ( 100,335円 ) | 19日目 |
91,953円 ( 101,148円 ) | 19日目 |
99,623円 ( 109,585円 ) | 19日目 |
92,691円 ( 101,960円 ) | 19日目 |
91,214円 ( 100,335円 ) | 19日目 |
89,367円 ( 98,304円 ) | 19日目 |
95,094円 ( 104,603円 ) | 19日目 |
92,055円 ( 101,261円 ) | 19日目 |
95,832円 ( 105,415円 ) | 19日目 |
118,273円 ( 130,100円 ) | 19日目 |
95,276円 ( 104,804円 ) | 19日目 |
92,139円 ( 101,353円 ) | 19日目 |
92,139円 ( 101,353円 ) | 19日目 |
96,016円 ( 105,618円 ) | 19日目 |
97,493円 ( 107,242円 ) | 19日目 |
96,016円 ( 105,618円 ) | 19日目 |
90,476円 ( 99,524円 ) | 19日目 |
114,027円 ( 125,430円 ) | 19日目 |
133,784円 ( 147,162円 ) | 19日目 |
74,665円 ( 82,132円 ) | 19日目 |
90,392円 ( 99,431円 ) | 19日目 |
91,869円 ( 101,056円 ) | 19日目 |
89,000円 ( 97,900円 ) | 19日目 |
89,000円 ( 97,900円 ) | 19日目 |
89,367円 ( 98,304円 ) | 19日目 |
95,094円 ( 104,603円 ) | 19日目 |
95,832円 ( 105,415円 ) | 19日目 |
96,016円 ( 105,618円 ) | 19日目 |
90,392円 ( 99,431円 ) | 19日目 |
90,392円 ( 99,431円 ) | 19日目 |
112,818円 ( 124,100円 ) | 19日目 |
105,901円 ( 116,491円 ) | 19日目 |
97,309円 ( 107,040円 ) | 19日目 |
122,972円 ( 135,269円 ) | 19日目 |
125,928円 ( 138,521円 ) | 19日目 |
135,715円 ( 149,287円 ) | 19日目 |
126,665円 ( 139,332円 ) | 19日目 |
127,405円 ( 140,146円 ) | 19日目 |
125,189円 ( 137,708円 ) | 19日目 |
123,444円 ( 135,788円 ) | 19日目 |
129,066円 ( 141,973円 ) | 19日目 |
126,028円 ( 138,631円 ) | 19日目 |
129,807円 ( 142,788円 ) | 19日目 |
106,265円 ( 116,892円 ) | 19日目 |
129,249円 ( 142,174円 ) | 19日目 |
115,816円 ( 127,398円 ) | 19日目 |
126,113円 ( 138,724円 ) | 19日目 |
129,989円 ( 142,988円 ) | 19日目 |
134,707円 ( 148,178円 ) | 19日目 |
105,120円 ( 115,632円 ) | 19日目 |
112,376円 ( 123,614円 ) | 19日目 |
127,688円 ( 140,457円 ) | 6日目 |
195,455円 ( 215,001円 ) | 19日目 |
129,536円 ( 142,490円 ) | 19日目 |
132,491円 ( 145,740円 ) | 19日目 |
133,967円 ( 147,364円 ) | 19日目 |
135,629円 ( 149,192円 ) | 19日目 |
132,574円 ( 145,831円 ) | 19日目 |
135,814円 ( 149,395円 ) | 19日目 |
ポンプの過負荷運転を防止する真空バルブ。
【特長】
・初期排気バルブと主排気バルブを一体化(流量二段制御バルブ)
・システムのコンパクト化および省配管化を実現
・排気時にチェンバ内のダスト巻上げを防止
・初期排気弁の流量調整可能
・ボディ材質:SCS13(SUS304相当)
・ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
・アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取り付け(XMシリーズ)

SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDシリーズ
アルミニウム製真空バルブとなります。アウトガスや重金属汚染が少なく、フッ素に対する耐食性にも優れています。均一なベーキング温度により、生成物の付着が激減しました。

SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAシリーズ
真空バルブとなります。アルミボディ採用でフッ素ガスの腐食に強い製品です。ベローズ交換が可能になり、メンテナンスコストの低減と廃棄物の削減が図れます。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワークが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

入江工研
高真空アングルバルブ(複動・単動)
0通常価格(税別):38,221円~

SMC
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ
0通常価格(税別):21,785円~

コンサス
ステンレス バルブ 真空用 NWフランジボールバルブ
5通常価格(税別):22,859円~

SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLHシリーズ
5通常価格(税別):39,429円~

入江工研
高真空L型バルブ(手動)2FLV
0通常価格(税別):101,133円

SMC
アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLSシリーズ
0通常価格(税別):37,505円~

SMC
ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 複動/ベローズシール XMC・XYCシリーズ
0通常価格(税別):49,207円~

SMC
真空レギュレータ IRV10・20シリーズ
5通常価格(税別):241円~

SMC
真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ
0通常価格(税別):7,479円~