メカニカル部品技術窓口
駆動用エアが不要のため可搬装置への使用が可能な高真空L型バルブ。【特長】・金属摺動部がないためダスト減...
詳細を確認単位:mm

グロメット(G)

コンジット(C)

ターミナル(T)

DIN形タ ーミナル(D)

グロメット(G)

XLSシリーズ(制御電源なし)

XLSシリーズ(制御電源付き)
| 型番 | XLS-16 | XLS-25 | XLS-16-P□G | XLS-25-P□G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 弁の形式 | 常時閉(N.C.) | ||||
| 使用流体 | 不活性ガス系の真空 | ||||
| 使用温度 ℃ | 5~40 | ||||
| 使用圧力 Pa(abs) | 0.1MPa(G)~1×10-6(abs) | ||||
| コンダクタンス L/s注1) | 5 | 8 | 5 | 8 | |
| リーク量 Pa・m3/s | 内部 | 1.3×10-8常温時・ガス透過を除く | |||
| 外部 | 1.3×10-11常温時・ガス透過を除く | ||||
| フランジの種類・サイズ | KF16 | KF25 | KF16 | KF25 | |
| 主な材質 注2) | 本体:アルミ合金 要部:ステンレス、PFA、FKM(標準シール材) | ||||
| 表面処理 | 外部:硬質アルマイト 内部:素地 | ||||
| 制御電源の有無 | なし | あり | |||
| 使用電源電圧 | DC24/6・48/12・100/24V | DC24V AC100・200V | |||
| 許容電圧変動 % | ±10 | ||||
| リード線取出し | G, C, D, T タイプ | Gタイプのみ | |||
| リード線 | AWG20, 外径2.63mm | VCTF2×0.75, 外径2.3mm, シース外径6.6mm | |||
| コイル絶縁の種類 | B種 | ||||
| 最高作動頻度 Hz | 0.17 | ||||
| 質量 kg | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
注1)コンダクタンスは同一寸法のエルボの値で代表しています。
注2)真空部のバルブシート部には真空グリース[Y-VAC3]を塗布しております。
| 型番 | 起動 | 保持 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力(W) | 電流(A) | 電力(W) | 電流(A) | |||
| XLS-16- | □G/C/D/T, P5G | 36 | 1.5 | 4.8 | 0.38 | |
| P1G | 50Hz | 30.5 | 0.47 | 14.8 | 0.35 | |
| 60Hz | 10 | 0.27 | ||||
| P2G | 50Hz | 30 | 0.24 | 4.9 | 0.11 | |
| 60Hz | 2.3 | 0.10 | ||||
| XLS-25- | □G/C/D/T, P5G | 47 | 2.0 | 5.3 | 0.5 | |
| P1G | 50Hz | 42 | 0.62 | 20 | 0.46 | |
| 60Hz | 13.5 | 0.36 | ||||
| P2G | 50Hz | 45 | 0.35 | 6.7 | 0.15 | |
| 60Hz | 3.0 | 0.12 | ||||

※保守部品につきましてはカタログP.465を参照してください。
※圧力バランス構造のため、排気方向は自由です。
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLS-16-□G | 40 | 104 | 113 | 38 | 30 | 35 | 17 | 23 | - | - | 25.5 |
| XLS-16-□C | 96 | 41 | - | - | |||||||
| XLS-16-□D | 60 | 48 | - | ||||||||
| XLS-16-□T | 129 | 95 | 62 | - | |||||||
| XLS-25-□G | 50 | 128.5 | 138.5 | 48 | 40 | 40 | 26 | 25.5 | - | - | 28 |
| XLS-25-□C | 121.5 | 43 | - | - | |||||||
| XLS-25-□D | 120.5 | 63 | 51 | - | |||||||
| XLS-25-□T | 121.5 | 154.5 | 97 | 66 | - | ||||||
| XLS-16-P□G | 40 | 96 | 113 | 38 | 30 | 35 | 17 | 23 | 87 | 66.5 | - |
| XLS-25-P□G | 50 | 121.5 | 138.5 | 48 | 40 | 40 | 26 | 25.5 | 89.5 | 69 | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
47,564円 ( 52,320円 ) | 19日目 |
48,220円 ( 53,042円 ) | 19日目 |
37,936円 ( 41,730円 ) | 6日目 |
47,075円 ( 51,783円 ) | 6日目 |
37,505円 ( 41,256円 ) | 19日目 |
48,415円 ( 53,257円 ) | 19日目 |
42,186円 ( 46,405円 ) | 19日目 |
51,045円 ( 56,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,486円 ( 50,035円 ) | 19日目 |
45,485円 ( 50,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,669円 ( 54,636円 ) | 19日目 |
50,053円 ( 55,058円 ) | 19日目 |
50,330円 ( 55,363円 ) | 19日目 |
39,582円 ( 43,540円 ) | 6日目 |
49,178円 ( 54,096円 ) | 6日目 |
38,645円 ( 42,510円 ) | 19日目 |
50,520円 ( 55,572円 ) | 19日目 |
50,901円 ( 55,991円 ) | 19日目 |
51,273円 ( 56,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51,273円 ( 56,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51,273円 ( 56,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
駆動用エアが不要のため可搬装置への使用が可能な高真空L型バルブ。
【特長】
・金属摺動部がないためダスト減少
・圧力バランス構造で、排気方向自由
・電磁弁駆動用の制御電源回路付を標準化
・アウトガスが少ないため、ポンプ能力が小さくて済み、排気時間も短くできます
・Ni(ニッケル)、Cr(クロム)等の重金属を含まず、スパッタリング率が小さいためウエハへの重金属汚染が少なくて済みます
・フッ素に強い
・軽量・コンパクト
・均一なベーキング温度。熱伝導率が良く、ボディ全体が均一な温度になり、生成物の付着が激減します

SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLHシリーズ
アルミニウム製真空バルブとなります。アウトガスや重金属汚染が少なく、フッ素に対する耐食性にも優れています。均一なベーキング温度により、生成物の付着が激減しました。

SMC
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉 Oリングシール XLFシリーズ
アルミニウム製真空バルブとなります。アウトガスや重金属汚染が少なく、フッ素に対する耐食性にも優れています。均一なベーキング温度により生成物の付着が激減。ベローズ交換も可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

入江工研
高真空アングルバルブ(複動・単動)
0通常価格(税別):38,221円~

SMC
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ
0通常価格(税別):21,785円~

コンサス
ステンレス バルブ 真空用 NWフランジボールバルブ
5通常価格(税別):22,859円~

SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLHシリーズ
5通常価格(税別):39,429円~

入江工研
高真空L型バルブ(手動)2FLV
0通常価格(税別):101,133円

SMC
アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLSシリーズ
0通常価格(税別):37,505円~

SMC
ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 複動/ベローズシール XMC・XYCシリーズ
0通常価格(税別):49,207円~

SMC
真空レギュレータ IRV10・20シリーズ
5通常価格(税別):241円~

SMC
真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ
0通常価格(税別):7,479円~